Menu Ricerca

Fermacavi - A cinghia, montaggio a vite/con adesivo

Disponibile

These Cable Clamps have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables, wires, and cords. It is adjustable so that it can accept a wide range of cable diameters.

The strap is designed to hold the cables in place securely. It contains perforations throughout its length for cable management flexibility. The buckle was used to secure the fastener.

It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included). It is utilised in various applications such as the workplace, garage, lighting fixtures, power equipment, charging cords, and other automobile parts.

The adhesive base of the product has a shelf life of approximately 1 Year from the date of shipping; when stored in the unopened original packaging, stored at room temperature and away from sunlight.

  • Adjustable to handle multiple bundle sizes.
  • It can be attached using self-adhesive tape or a screw or rivet (not included).
  • It have a buckle and a strap and are intended for tightly holding, organising, and managing cables.
Materiale: PA66, PA Colore: Nero, Grigio Standard infiammabilità del materiale: UL94 HB, Codice Serie: SRUMS,

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
9 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro Diametro massimo cavo compatibile Acquista
3,1797 € - 3,1797 € 666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3,1017 € - 3,1017 € 8610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,2436 € - 0,3385 € 4159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
17.0 mm
0,2011 € - 0,2761 € Richiedi il lead time qui
0,6033 € - 0,6033 € Richiedi il lead time qui
0,2436 € - 0,3385 € Richiedi il lead time qui
14.0 mm
2,2802 € - 2,2802 € Richiedi il lead time qui
1,1783 € - 1,1783 € 609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4,5322 € - 4,5322 € Richiedi il lead time qui
Cinghia di montaggio 50.8 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Nero

10177815

Fascia di prezzo
3,1797 € - 3,1797 €

Livelli di giacenza
666 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Cinghia di montaggio 38.1 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Nero

10177792

Fascia di prezzo
3,1017 € - 3,1017 €

Livelli di giacenza
8610 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Clip fermacavo da avvitare 17.0 mm PA Grigio

10116609

Fascia di prezzo
0,3385 € - 0,2436 €

Livelli di giacenza
4159 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    Snap In
  • Lunghezza base
    18.0 mm
  • Larghezza base
    14.8 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    15.0 - 17.0 mm
Clip fermacavo da avvitare PA Grigio

10116586

Fascia di prezzo
0,2761 € - 0,2011 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    Snap In
  • Altezza totale
    4.0 mm
  • Larghezza totale
    18.3 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
Cinghia di montaggio 50.8 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Nero

10177822

Fascia di prezzo
0,6033 € - 0,6033 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Clip fermacavo da avvitare 14.0 mm PA Grigio

10116593

Fascia di prezzo
0,3385 € - 0,2436 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Grigio
  • Metodo di montaggio
    Snap In
  • Lunghezza base
    18.0 mm
  • Larghezza base
    14.8 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    12.0 - 14.0 mm
Cinghia di montaggio 25.4 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Nero

10177778

Fascia di prezzo
2,2802 € - 2,2802 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Vite
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Cinghia di montaggio 25.4 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Nero

10177785

Fascia di prezzo
1,1783 € - 1,1783 €

Livelli di giacenza
609 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB
Cinghia di montaggio 38.1 mm 4.6 mm 27.9 mm Nylon 6/6 Nero

10177808

Fascia di prezzo
4,5322 € - 4,5322 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Metodo di montaggio
    Adesivo
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 HB