Menu Ricerca

Fermacavi a U a scatto

Disponibile

I fermacavi a profilo ridotto possono essere utilizzati su circuiti stampati ad alta densità o in altri spazi ristretti. Utili per il montaggio di fasci in angoli o lungo i bordi.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro foro compatibile Diametro massimo cavo compatibile Intervallo spessore pannello compatibile Acquista
0,2019 € - 0,2312 € Richiedi il lead time qui
6.4 mm
6.4 mm
6.4 mm
0,1649 € - 0,2036 € 72551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
6.4 mm
4.8 mm
6.4 mm
0,1756 € - 0,2011 € 8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1434 € - 0,1771 € Richiedi il lead time qui
Clip fermacavo ad albero 6.4 mm 6.4 mm PA Naturale

10558294

Fascia di prezzo
0,2312 € - 0,2019 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Lunghezza base
    15.7 mm
  • Larghezza base
    7.6 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.4 mm
Clip fermacavo ad albero 4.8 mm 6.4 mm PA Naturale

10157848

Fascia di prezzo
0,2036 € - 0,1649 €

Livelli di giacenza
72551 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    Push In
  • Lunghezza base
    14.2 mm
  • Larghezza base
    7.6 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    4.8 mm
Clip fermacavo ad albero 6.4 mm 6.35 mm Nylon 6/6 Naturale

10157855

Fascia di prezzo
0,2011 € - 0,1756 €

Livelli di giacenza
8600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790
Clip fermacavo ad albero 4.8 mm 6.35 mm Nylon 6/6 Naturale

10157831

Fascia di prezzo
0,1771 € - 0,1434 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Metodo di montaggio
    A scatto
  • Intervallo temperatura di esercizio
    -40 - 85 °C
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
  • Codice doganale
    3926909790