Menu Ricerca

Fermacavi autoaggrappanti adesivi

Disponibile

Questi supporti, ideali per tenere saldamente insieme i cavi, possono essere occasionalmente riaperti e quindi richiusi, e sono particolarmente utili quando i cavi sono fragili e richiedono una chiusura delicata. Questa gamma è provvista di base adesiva per un'installazione semplice e veloce. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Codice Serie: SR2004

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro massimo fascio cavi Larghezza totale Tipo Acquista
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.8 mm
898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
25.0 mm
Adhesive Clamp
Fascetta 19.8 mm 52.3 mm Nylon;LDPE Nero

10166826


Livelli di giacenza
700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Larghezza totale
    19.8 mm
  • Colore
    Nero
  • Codice doganale
    3926909790
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide, polietilene a bassa densità; acrilico
  • Lunghezza totale
    52.3 mm
Fascetta 25.0 mm 50.0 mm 40.0 mm PA; poliestere; PP Nero

10166819


Livelli di giacenza
898 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Diametro massimo fascio cavi
    40.0 mm
  • Larghezza totale
    25.0 mm
  • Lunghezza base
    50.0 mm
  • Tipo
    Adhesive Clamp
  • Tipo di foro
    No Screw Hole