Menu Ricerca

Fermacavi con montaggio adesivo

Disponibile

Può contenere 3 cavi, ad esempio i cavi del condizionatore d'aria. Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. In PVC grigio UL94 V-0 con adesivo in acrilico. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
10159392 0,6401 € - 0,6401 € 2424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Clip fermacavo 14.3 mm 9.1 mm 19.1 mm PVC Grigio

10159392

Fascia di prezzo
0,6401 € - 0,6401 €

Livelli di giacenza
2424 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Grigio
  • Materiale
    PVC
  • Intervallo temperatura di esercizio
    0 - 50 °C
  • Altezza totale
    9.1 mm