EXWHC2-750-19
Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
1000 - 4999 | 0,4642 € |
5000 + | 0,4297 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Metodo di montaggio | Vite |
---|---|
Materiale (nome esteso) | Nylon 6/6 |
Standard infiammabilità del materiale | UL94 V-0 |
Colore | Natural |
Dimensioni vite compatibili (tutti) | #6. M4 |
Lunghezza base | 35.0 mm |
Lunghezza base | 1.378 in |
Larghezza base | 12.7 mm |
Larghezza base | 0.5 in |
Diametro cavo compatibile | 18.0 mm |
Diametro cavo compatibile | 0.709 in |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 110 °C |
Intervallo temperatura di esercizio | -40 - 230 °F |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare