Menu Ricerca

Fermacavi - Montaggio con adesivo, in Alluminio, 2 bracci

Disponibile

La clip per cavi regolabile in alluminio ha una base adesiva per un'installazione semplice e sicura. I bracci si flettono intorno ai fasci per mantenerli in posizione. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,1962 € - 0,2238 € 104850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,1506 € - 0,1727 € 43248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Clip Fermacavo Adesivo 9.5 mm Alluminio Argento

ASK-6

Fascia di prezzo
0,2238 € - 0,1962 €

Livelli di giacenza
104850 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    14.3 mm
  • Lunghezza base
    15.7 mm
  • Larghezza base
    18.8 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    9.5 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    9.5 mm
Clip Fermacavo Adesivo 6.0 mm Alluminio Argento

ASK-3

Fascia di prezzo
0,1727 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
43248 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Altezza totale
    9.5 mm
  • Lunghezza base
    11.3 mm
  • Larghezza base
    16.8 mm
  • Intervallo diametro cavo compatibile
    6.0 mm
  • Diametro massimo cavo compatibile
    6.0 mm