Menu Ricerca

Fermacavi - Uso con cavi multipli o tubi

Disponibile

La clip doppia per cavi e tubi offre il vantaggio di instradare separatamente un tubo da 25,0 mm e due fasci più piccoli da 6,0 mm.

Viene utilizzata per fissare cavi e tubi su un pannello con boccola ad albero.

  • Materiale: nylon 6/6
  • Colore: naturale
  • Classe ritardante della fiamma UL94 V2

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,3818 € - 0,3998 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Clip per tubi 6.0 mm 36.7 mm Nylon 6/6 Naturale

10020999

Fascia di prezzo
0,3998 € - 0,3818 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Materiale
    Nylon 6/6
  • Diametro tubo
    25.0 mm
  • Larghezza totale
    27.0 mm
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2