I fermacavi regolabili sono dotati di una funzione di aggancio per trattenere e bloccare saldamente i fasci di cavi. Questi morsetti possono essere riaperti per modificare l'instradamento.
La nostra gamma è realizzata in nylon 6/6 e comprende opzioni già dotate di una striscia autoadesiva, per fissare in modo pratico e semplice i fasci di cavi. Per le versioni che non sono dotate di striscia adesiva, questa deve essere acquistata separatamente. Esplorate la nostra gamma di nastri per trovare la soluzione giusta.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | Standard infiammabilità del materiale | Diametro minimo cavo compatibile | Larghezza base | Diametro massimo cavo compatibile | Lunghezza base | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1979 € - 0,2193 € | 25700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
0.215 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
0,2657 € - 0,2945 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.402 in
10.2 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
0,3827 € - 0,5015 € | 47 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
0.728 in
18.5 mm
|
0.846 in
21.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
1.634 in
41.5 mm
|
||
0,3371 € - 0,3647 € | 31836 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-0
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.406 in
10.3 mm
|
0.992 in
25.2 mm
|
||
0,409 € - 0,4421 € | 10812 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-0
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,5799 € - 0,6426 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-0
|
0.875 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,3503 € - 0,3983 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-0
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,3046 € - 0,3463 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
||
0,3136 € - 0,3399 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
0,5043 € - 0,5587 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
0.875 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
1,3741 € - 1,3741 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
1.000 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,2276 € - 0,2522 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-0
|
0.215 in
5.5 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.85 in
21.6 mm
|
||
1,6166 € - 1,6166 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-0
|
1.000 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
0,7846 € - 0,8924 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-0
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.248 in
31.7 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
1,4901 € - 1,5714 € | 854 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
0.579 in
14.7 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
0,675 € - 0,675 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
0.874 in
22.2 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
||
0,3967 € - 0,4898 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
0.618 in
15.7 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.764 in
19.4 mm
|
1.657 in
42.1 mm
|
||
0,2302 € - 0,2842 € | 297000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.39 in
9.9 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
0,2877 € - 0,3552 € | Richiedi il lead time qui |
UL94 V-2
|
0.445 in
11.3 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.559 in
14.2 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
0,2417 € - 0,2984 € | 121 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
UL94 V-2
|
0.39 in
9.9 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
0.484 in
12.3 mm
|
1.28 in
32.5 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.