Si monta facilmente e rapidamente con una base adesiva. Quattro misure differenti per fasci di diverso diametro. Mantiene i cavi in posizione consentendone al tempo stesso la rimozione, se necessario. In PVC grigio UL94 V-0. L'elemento adesivo del prodotto ha una durata di circa 1 anno dalla data di spedizione se conservato nella confezione originale chiusa, a temperatura ambiente e lontano dalla luce solare.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Larghezza base | Diametro massimo cavo compatibile | Lunghezza base | Acquista | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,3219 € - 0,3509 € | 4552 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
|||||||
0,1311 € - 0,1575 € | 32862 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
|||||||
0,228 € - 0,2625 € | 15222 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
|||||||
1,2311 € - 1,2311 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare