Menu Ricerca

Fermacavo piatto doppio

Disponibile

I fermacavi piatti sono ideali per cavi a nastro o cavi piatti e sono dotati di adesivo che assicura un fissaggio sicuro e una installazione semplice. Hanno una clip su entrambe le estremità.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,9948 € - 0,9948 € 314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,0764 € - 1,0764 € 592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Fermacavo piatto doppio Adesivo 58.7 mm 62.0 mm PVC

DFCC-2-RT

Fascia di prezzo
0,9948 € - 0,9948 €

Livelli di giacenza
314 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
Fermacavo piatto doppio Adesivo 82.6 mm 85.9 mm PVC

DFCC-3-RT

Fascia di prezzo
1,0764 € - 1,0764 €

Livelli di giacenza
592 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Tipo di adesivo
    Acrilico
  • Materiale base
    Adesivo a base acrilica
  • Adhesive Material
    Acrilico
  • Colore
    Nero
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0