I fermi per tubi telescopici
Facili da installare: praticare un foro da 1/4 di pollice attraverso il tubo. In questo modo il fermo per tubi scatta facilmente in posizione.
I fermi sono composti da un perno in metallo che fornisce resistenza aggiuntiva. I fermi possono essere anche riutilizzati, diventando una soluzione molto economica.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale | Lunghezza pin | Acquista | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
497453 | 0,7282 € - 1,976 € | In produzione |
PP
|
1.102 in
28.0 mm
|
|||||||
497452 | 0,6687 € - 1,8164 € | 54508 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
PP
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||||||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare