Le perline di ferrite sono comunemente utilizzate nei circuiti elettronici per sopprimere il rumore ad alta frequenza e altri disturbi ad alta frequenza che possono verificarsi. Questi dispositivi passivi migliorano la qualità dell'alimentazione dei circuiti stampati.
La nostra gamma di ferriti è disponibile in configurazioni a passaggio singolo o multiplo e in numerose tipologie, tra cui: perline rivestite, assiali, soppressori multilinea e toroidi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza inserto | Impedenza a 100 MHz | Impedenza a 25 MHz | Diametro inserto | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,7679 € - 0,8532 € | 16 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
63 Ω
|
23 Ω
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0474 € | Richiedi il lead time qui |
0.157 in
4.0 mm
|
51 Ω
|
32 Ω
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 0,026 € - 0,0289 € | Richiedi il lead time qui |
0.079 in
2.0 mm
|
39 Ω
|
19 Ω
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,354 € - 0,3933 € | Richiedi il lead time qui |
0.531 in
13.5 mm
|
78 Ω
|
37 Ω
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,6483 € - 0,7203 € | 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.543 in
13.8 mm
|
71 Ω
|
46 Ω
|
0.543 in
13.8 mm
|
||
| 0,582 € - 0,6467 € | 441 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
87 Ω
|
44 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,5198 € - 0,5775 € | 92 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.5 in
12.7 mm
|
80 Ω
|
39 Ω
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 3,4183 € - 3,7981 € | 80 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
155 Ω
|
85 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,0243 € - 0,027 € | Richiedi il lead time qui |
0.039 in
1.0 mm
|
42 Ω
|
20 Ω
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 10319581 | 0,1806 € - 0,2007 € | 17496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
690 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
|
| 0,1436 € - 0,1595 € | 9000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
450 Ω
|
340 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1434 € - 0,1593 € | 5250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
486 Ω
|
450 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1892 € - 0,2102 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
667 Ω
|
726 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,3805 € - 0,4228 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
73 Ω
|
33 Ω
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
| 0,207 € - 0,23 € | 9213 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
680 Ω
|
754 Ω
|
0.205 in
5.2 mm
|
||
| 0,6283 € - 0,6981 € | 3950 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.539 in
13.7 mm
|
83 Ω
|
48 Ω
|
0.539 in
13.7 mm
|
||
| 0,3084 € - 0,3427 € | Richiedi il lead time qui |
0.591 in
15.0 mm
|
70 Ω
|
26 Ω
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1434 € - 0,1593 € | 30500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
750 Ω
|
860 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 0,1241 € - 0,1379 € | Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
580 Ω
|
510 Ω
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
| 1,1516 € - 1,2795 € | Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
100 Ω
|
55 Ω
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare