Menu Ricerca

Finestra di ispezione 11.0 mm 117.0 mm 117.0 mm ABS

This small ABS counter scren allows counters, dials and instruments to be viewed from outside the enclosure. Supplied with a sealing O-ring. Large option also available to buy separately.
Codice articolo:

2215E

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 15,5652 €
50 + 14,0086 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

155,65 €

10 x 15,5652 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Materiale (nome esteso) Acrilonitrile butadiene stirene
Tipo accessorio Controschermo
Distanza tra fori di fissaggio 70.0 mm
Diametro foro 2.9 mm
Lunghezza schermo visibile 92.0 mm
Larghezza totale 117.0 mm
Lunghezza totale 117.0 mm
Lunghezza interno 99.5 mm
Larghezza interna 99.5 mm
Colore Trasparente
Codice doganale 3926909790
Spessore totale 11.0 mm

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci