I fermatubi con vite manuale sono utilizzati principalmente per fissare i tubi telescopici in posizione fissa.
Facili da installare: posizionare il fissa tubi sulle sezioni del tubo di collegamento. Quindi, stringere la vite manuale incorporata per fissare saldamente i tubi in posizione. La vite manuale può essere comodamente svitata per spostare i tubi in una posizione alternativa a scelta e serrata per una tenuta sicura.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensione massima tubo compatibile | Colore | Dimensione minima tubo compatibile | Acquista | |
---|---|---|---|---|---|---|
1,3168 € - 3,366 € | 1262 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1 in
25.4 mm
|
Nero
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
1,1298 € - 1,1298 € | 1722 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Naturale
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,207 € - 1,207 € | 3250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.874 in
22.2 mm
|
Nero
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
1,1731 € - 1,1731 € | 13992 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.752 in
19.1 mm
|
Nero
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
1,1966 € - 1,1966 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
Naturale
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare