Menu Ricerca

Giunti sferici e raccordi

Disponibile

Questi giunti sferici e raccordi possono essere utilizzati per unire due componenti in vari modi. Sono robusti e duraturi e garantiscono prestazioni affidabili anche in presenza di carichi molto elevati. Consentono un movimento efficiente e preciso, assicurando un funzionamento regolare e riducendo l'attrito.

Hanno un'estremità a forma di sfera e un alloggiamento a forma di incavo, che gli conferisce grande mobilità e flessibilità. Il design consente la rotazione e il movimento angolare, rendendoli perfetti per le applicazioni multidirezionali.

Sono forniti senza dado esagonale. Grazie alla facilità di installazione e al collegamento sicuro, sono ampiamente utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.

  • Consentono un movimento efficiente e preciso, assicurando un funzionamento regolare e riducendo l'attrito.
  • Hanno un'estremità a forma di sfera e un alloggiamento a forma di incavo, che gli conferisce grande mobilità e flessibilità.
  • Utilizzati nei sistemi di automazione, nelle apparecchiature mediche e nelle attrezzature per l'edilizia.
Materiale: Acciaio inossidabile 303, Acciaio Codice Serie: SRR3468, SRR3467, SRR3466, SRR3461, SRR3460

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
36 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità d2 d4 Verso del filetto d1 l1 ±0.3 Materiale d3 Acquista
1,6093 € - 2,296 € Richiedi il lead time qui
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Acciaio
8.0
6,7138 € - 9,594 € Richiedi il lead time qui
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Acciaio
22.0
1,6708 € - 2,3883 € Richiedi il lead time qui
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Acciaio
8.0
3,9873 € - 5,699 € Richiedi il lead time qui
M6
14.8
Right Hand
10.0
25.0
Acciaio inossidabile 303
10.0
9,9015 € - 14,145 € Richiedi il lead time qui
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Acciaio
22.0
2,0193 € - 2,8803 € Richiedi il lead time qui
M8
19.3
Left Hand
13.0
30.0
Acciaio
13.0
10,0553 € - 14,3705 € Richiedi il lead time qui
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Acciaio
22.0
4,4588 € - 6,3755 € 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
M8
19.3
Right Hand
13.0
30.0
Acciaio inossidabile 303
13.0
8,528 € - 12,177 € Richiedi il lead time qui
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
9,553 € - 13,653 € Richiedi il lead time qui
M12
24.0
Right Hand
16.0
35.0
Acciaio inossidabile 303
16.0
9,5838 € - 13,6838 € Richiedi il lead time qui
M5
12.8
Left Hand
8.0
22.0
Acciaio inossidabile 303
8.0
47,2423 € - 62,9863 € Richiedi il lead time qui
M14
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Acciaio inossidabile 303
22.0
47,2423 € - 62,9863 € Richiedi il lead time qui
M16
30.0
Right Hand
19.0
45.0
Acciaio inossidabile 303
22.0
6,2833 € - 8,9688 € Richiedi il lead time qui
M12
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Acciaio
16.0
10,0553 € - 14,3705 € Richiedi il lead time qui
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Acciaio
22.0
2,6445 € - 3,772 € Richiedi il lead time qui
M5
12.8
Right Hand
8.0
22.0
Acciaio inossidabile 303
8.0
4,4075 € - 6,2935 € Richiedi il lead time qui
M10
24.0
Left Hand
16.0
35.0
Acciaio
16.0
10,947 € - 15,6415 € Richiedi il lead time qui
M16
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Acciaio
22.0
4,1718 € - 5,9655 € Richiedi il lead time qui
M6
14.8
Left Hand
10.0
25.0
Acciaio inossidabile 303
10.0
47,2423 € - 62,9863 € Richiedi il lead time qui
M14
30.0
Left Hand
19.0
45.0
Acciaio inossidabile 303
22.0
  • di 2
Giunto a sfera e raccordo Destra 8.0 M5 Acciaio

20212841

Fascia di prezzo
2,296 € - 1,6093 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 19.0 M14 Acciaio

20212896

Fascia di prezzo
9,594 € - 6,7138 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 8.0 M5 Acciaio

20212940

Fascia di prezzo
2,3883 € - 1,6708 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 10.0 M6 Acciaio inossidabile 303

20213039

Fascia di prezzo
5,699 € - 3,9873 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 19.0 M14 Acciaio

20212902

Fascia di prezzo
14,145 € - 9,9015 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 13.0 M8 Acciaio

20212964

Fascia di prezzo
2,8803 € - 2,0193 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 19.0 M14 Acciaio

20213008

Fascia di prezzo
14,3705 € - 10,0553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 13.0 M8 Acciaio inossidabile 303

20213046

Fascia di prezzo
6,3755 € - 4,4588 €

Livelli di giacenza
1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    13.0
  • l1 ±0.3
    30.0
  • d2
    M8
  • d3
    13.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 16.0 M10 Acciaio inossidabile 303

20213138

Fascia di prezzo
12,177 € - 8,528 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 16.0 M12 Acciaio inossidabile 303

20213060

Fascia di prezzo
13,653 € - 9,553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 8.0 M5 Acciaio inossidabile 303

20213107

Fascia di prezzo
13,6838 € - 9,5838 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 19.0 M14 Acciaio inossidabile 303

20213084

Fascia di prezzo
62,9863 € - 47,2423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 19.0 M16 Acciaio inossidabile 303

20213091

Fascia di prezzo
62,9863 € - 47,2423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 16.0 M12 Acciaio

20212988

Fascia di prezzo
8,9688 € - 6,2833 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M12
  • d3
    16.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 19.0 M14 Acciaio

20212995

Fascia di prezzo
14,3705 € - 10,0553 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Destra 8.0 M5 Acciaio inossidabile 303

20213022

Fascia di prezzo
3,772 € - 2,6445 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Right Hand
  • d1
    8.0
  • l1 ±0.3
    22.0
  • d2
    M5
  • d3
    8.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 16.0 M10 Acciaio

20212971

Fascia di prezzo
6,2935 € - 4,4075 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    16.0
  • l1 ±0.3
    35.0
  • d2
    M10
  • d3
    16.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 19.0 M16 Acciaio

20213015

Fascia di prezzo
15,6415 € - 10,947 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M16
  • d3
    22.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 10.0 M6 Acciaio inossidabile 303

20213114

Fascia di prezzo
5,9655 € - 4,1718 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    10.0
  • l1 ±0.3
    25.0
  • d2
    M6
  • d3
    10.0
Giunto a sfera e raccordo Sinistra 19.0 M14 Acciaio inossidabile 303

20213169

Fascia di prezzo
62,9863 € - 47,2423 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Verso del filetto
    Left Hand
  • d1
    19.0
  • l1 ±0.3
    45.0
  • d2
    M14
  • d3
    22.0