Menu Ricerca

Grani senza testa rivestiti di silicone

Disponibile

I grani senza testa rivestiti di silicone hanno una forma unica che consente una presa sicura senza l'uso di un dado. Sono interamente filettati e si inseriscono nei fori esistenti filettati e a testa svasata. Facili da montare e smontare con una chiave a brugola (non fornita).

  • La vite senza testa è una soluzione di fissaggio comunemente utilizzata per unire componenti in maniera sicura. Hanno un design unico che consente una presa sicura o una giunzione senza l’uso di un dado; a differenza di un classico assemblaggio con bullone e vite
  • Interamente filettati, possono essere applicati a fori filettati esistenti, senza doverne creare nuovi.
  • Ideali per applicazioni di mascheratura.
Materiale: Silicone Colore: Nero, Blu, Giallo, Rosso Codice Serie: SRF0066

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità H Dimensioni filettatura Passo/Denti per pollice Colore Lunghezza filetto Filettatura standard Acquista
1,308 € - 1,6861 € 3556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
M20
2.5 mm
Blu
15.0 mm
Filettatura Metrica
0,787 € - 1,0153 € 3348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
M16
2.0 mm
Rosso
20.0 mm
Filettatura Metrica
1,0493 € - 1,3538 € 568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
M18
2.5 mm
Giallo
25.0 mm
Filettatura Metrica
1,7464 € - 2,2523 € 2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
33.0 mm
M24
3.0 mm
Nero
20.0 mm
Filettatura Metrica
N/A 30.0 mm Blu

10354940

Fascia di prezzo
1,6861 € - 1,308 €

Livelli di giacenza
3556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    15.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M20
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Passo/Denti per pollice
    2.5 mm
N/A 30.0 mm Rosso

10354926

Fascia di prezzo
1,0153 € - 0,787 €

Livelli di giacenza
3348 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    30.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M16
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Passo/Denti per pollice
    2.0 mm
N/A 35.0 mm Giallo

10354933

Fascia di prezzo
1,3538 € - 1,0493 €

Livelli di giacenza
568 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    35.0 mm
  • Lunghezza filetto
    25.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M18
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Passo/Denti per pollice
    2.5 mm
N/A 33.0 mm Nero

10354957

Fascia di prezzo
2,2523 € - 1,7464 €

Livelli di giacenza
2040 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • H
    33.0 mm
  • Lunghezza filetto
    20.0 mm
  • Dimensioni filettatura
    M24
  • Filettatura standard
    Filettatura Metrica
  • Passo/Denti per pollice
    3.0 mm