Menu Ricerca

Guida schede verticale #4-40 2.0 mm 65.0 mm PS Blu

Guida schede a montaggio verticale a vite con meccanismo di blocco per fissare in posizione le schede PCB e proteggerle da rimozioni accidentali. Comprende viti e rondelle di montaggio. Gli inserti sono inclusi solo con la variante M3.
Codice articolo Essentra :

10113875

Codice articolo precedente:

VMCGN65-440-L

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
100 - 499 2,4438 €
500 - 999 2,2633 €
1000 + 2,1522 €
Confezione standard: 100

Ordina a multipli di 100

Totale ordine:

244,38 €

100 x 2,4438 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Blu
Metodo di montaggio Vite
Dimensioni filettatura compatibili (tutte) #4-40
Spessore pannello accettato 2.0 mm
Altezza 65.0 mm
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-0
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci