Menu Ricerca

Guide per fibra

Disponibile

Le guide per fibre ottiche sono usate per supportare l'avvolgimento; le guide angolari mantengono un raggio di curvatura durante una rotazione di 90 gradi. Realizzate in nylon nero e naturale, e disponibili con classificazione UL94 V0 e UL94 V2.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
38 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Metodo di montaggio Larghezza totale Tipo Altezza totale Acquista
3,5357 € - 3,5357 € Richiedi il lead time qui
Cuscinetto adesivo
40.0 mm
Ad angolo
5.0 mm
10,9929 € - 10,9929 € Richiedi il lead time qui
Cuscinetto adesivo
44.6 mm
Ad angolo
12.0 mm
2,1653 € - 2,1653 € Richiedi il lead time qui
Cuscinetto adesivo
44.6 mm
Ad angolo
4.8 mm
3,1159 € - 3,1159 € Richiedi il lead time qui
Per OFCC-16A-RT
44.6 mm
Ad angolo
4.8 mm
3,5408 € - 3,5408 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Vite
40.0 mm
Ad angolo
12.0 mm
3,7907 € - 3,7907 € 423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Vite
49.6 mm
Ad angolo
12.0 mm
3,9434 € - 3,9434 € 400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Adesivo
40.0 mm
Ad angolo
12.0 mm
2,9601 € - 2,9601 € 1396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Adesivo
44.6 mm
Ad angolo
5.0 mm
4,9333 € - 4,9333 € Richiedi il lead time qui
Adesivo
40.0 mm
Ad angolo
5.5 mm
2,6382 € - 2,6382 € 2443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Vite
40.0 mm
Ad angolo
5.0 mm
3,6965 € - 3,6965 € 696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Vite
44.6 mm
Ad angolo
12.0 mm
2,9714 € - 2,9714 € Richiedi il lead time qui
Adesivo
44.6 mm
Ad angolo
12.0 mm
2,1661 € - 2,1661 € 731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Vite
44.6 mm
Ad angolo
4.8 mm
3,7957 € - 3,7957 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Adesivo
40.0 mm
Ad angolo
8.0 mm
2,4438 € - 2,4438 € 683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Vite
49.6 mm
Ad angolo
4.8 mm
4,1795 € - 4,1795 € 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Adesivo
49.6 mm
Ad angolo
12.0 mm
0,5396 € - 0,6175 € 11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Ad angolo
7.0 mm
10111451 2,8326 € - 2,8326 € 5890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
9.0 mm
Flexible
5.8 mm
2,6799 € - 2,6799 € 1778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Vite
40.0 mm
Straight
5.0 mm
3,0309 € - 3,0309 € Richiedi il lead time qui
Cuscinetto adesivo
40.0 mm
Ad angolo
4.8 mm
  • di 2
Guida per fibra ottica Ad angolo Cuscinetto adesivo 30.0 mm PA

10432587

Fascia di prezzo
3,5357 € - 3,5357 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Cuscinetto adesivo
  • Comprende
    Rivetti
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Cuscinetto adesivo 30.0 mm PA

10312476

Fascia di prezzo
10,9929 € - 10,9929 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Rivetti
  • Comprende
    Cuscinetto adesivo
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Cuscinetto adesivo 30.0 mm PA

10312452

Fascia di prezzo
2,1653 € - 2,1653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Rivetti
  • Comprende
    Cuscinetto adesivo
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Rivetto a scatto 35.0 mm Nylon 6

10312575

Fascia di prezzo
3,1159 € - 3,1159 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    SRHR-3555 Rivet
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Vite M3/#6 30.0 mm Nylon 6

10312650

Fascia di prezzo
3,5408 € - 3,5408 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Nessun componente incluso
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Vite M3/#6 40.0 mm Nylon 6

10312674

Fascia di prezzo
3,7907 € - 3,7907 €

Livelli di giacenza
423 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Nessun componente incluso
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Adesivo 30.0 mm PA

10312513

Fascia di prezzo
3,9434 € - 3,9434 €

Livelli di giacenza
400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Cuscinetto adesivo
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Adesivo 30.0 mm Nylon 6

10312506

Fascia di prezzo
2,9601 € - 2,9601 €

Livelli di giacenza
1396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Adesivo 30.0 -37.0 mm Nylon 6

10312544

Fascia di prezzo
4,9333 € - 4,9333 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Vite M3/#6 30.5 mm Nylon 6

10312629

Fascia di prezzo
2,6382 € - 2,6382 €

Livelli di giacenza
2443 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Nessun componente incluso
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Vite M3/#6 35.0 mm Nylon 6

10312667

Fascia di prezzo
3,6965 € - 3,6965 €

Livelli di giacenza
696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Nessun componente incluso
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Adesivo 35.0 mm Nylon 6

10312520

Fascia di prezzo
2,9714 € - 2,9714 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Vite M3/#6 35.0 mm Nylon 6

10312636

Fascia di prezzo
2,1661 € - 2,1661 €

Livelli di giacenza
731 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Nessun componente incluso
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Adesivo 30.0 mm (R)

10312551

Fascia di prezzo
3,7957 € - 3,7957 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Vite M3/#6 40.0 mm Nylon 6

10312643

Fascia di prezzo
2,4438 € - 2,4438 €

Livelli di giacenza
683 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Nessun componente incluso
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Adesivo 40.0 mm Nylon 6

10312537

Fascia di prezzo
4,1795 € - 4,1795 €

Livelli di giacenza
200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Self-Adhesive Pad
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo 7.0 mm Nylon 6/6

10316177

Fascia di prezzo
0,6175 € - 0,5396 €

Livelli di giacenza
11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Naturale
  • Tipo
    Ad angolo
  • Diametro foro
    3.2 mm
  • Materiale (nome esteso)
    Nylon 6/6
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-2
Guida per fibra ottica Flessibile (R)

10111451

Fascia di prezzo
2,8326 € - 2,8326 €

Livelli di giacenza
5890 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Tipo
    Flexible
  • Materiale (nome esteso)
    Poliammide 66
  • Standard infiammabilità del materiale
    UL94 V-0
  • Quantità per confezione
    100
Guida per fibra ottica Diritto Vite M3/#6 (R)

10312735

Fascia di prezzo
2,6799 € - 2,6799 €

Livelli di giacenza
1778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Nessun componente incluso
  • Tipo
    Straight
  • Distanza tra fori di fissaggio
    28.0 mm
  • Diametro foro
    3.6 mm
Guida per fibra ottica Ad angolo Cuscinetto adesivo 40.0 mm PA

10312469

Fascia di prezzo
3,0309 € - 3,0309 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Comprende
    Rivetti
  • Comprende
    Cuscinetto adesivo
  • Tipo
    Ad angolo
  • Distanza tra fori di fissaggio
    11.5 mm