Gli ingranaggi a ruote dentate sono uno degli ingranaggi più comuni. Sono noti anche come ingranaggi a denti dritti e sono presenti in numerose applicazioni che richiedono la trasmissione di forza meccanica.
Codice Serie: SR2021
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Numero di dentini | Diametro mozzo | Diametro foro | Diametro esterno | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,5396 € - 0,7209 € | 868 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
11
|
|
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 24,2899 € - 27,8449 € | 54 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
20
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 13,5684 € - 15,5795 € | Richiedi il lead time qui |
20
|
0.669 in
17.0 mm
|
|
|
||
| 30,635 € - 35,1106 € | 64 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
30
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 22,2787 € - 25,5504 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
21
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 30,2809 € - 34,7565 € | Richiedi il lead time qui |
32
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 18,4971 € - 21,004 € | 72 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
30
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 19,5027 € - 22,3496 € | 22 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
18
|
0.709 in
18.0 mm
|
|
|
||
| 12,8744 € - 14,7722 € | 37 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 6,7275 € - 8,3562 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
15
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 11,4864 € - 13,186 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12
|
0.551 in
14.0 mm
|
|
|
||
| 0,5161 € - 1,0322 € | Richiedi il lead time qui |
11
|
|
|
0.409 in
10.4 mm
|
||
| 4,4897 € - 5,5661 € | 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
35
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 12,1945 € - 13,9791 € | 39 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
32
|
0.472 in
12.0 mm
|
|
|
||
| 5,8919 € - 7,3082 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
|
||
| 5,8919 € - 7,3082 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
12
|
0.354 in
9.0 mm
|
|
|
||
| 28,029 € - 39,9544 € | 48 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
40
|
0.945 in
24.0 mm
|
|
|
||
| 22,2787 € - 25,5504 € | 214 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
60
|
0.63 in
16.0 mm
|
|
|
||
| 27,505 € - 31,5273 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
25
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|
||
| 7,8464 € - 9,7442 € | 200 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
24
|
0.472 in
12.0 mm