I tappi terminali per tubi con flangia larga e scanalature proteggono efficacemente la parete interna delle estremità di tubi e condotte da contaminanti come sporco, polvere e corrosione. Caratterizzati da un design a innesto a pressione, il tappo presenta ampie nervature che si adattano saldamente applicando una leggera pressione contro la parete interna, consentendo di adattarsi a una gamma ampia di spessori delle pareti.
Questa serie è prodotta con materiale riciclato post-consumo, progettata per supportare le ambizioni ESG di Essentra e quelle dei nostri clienti. Materiale: LDPE - PCR Colore: Nero Codice Serie: SRILUHPCR
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | d1 | Diametro minimo foro | Diametro massimo foro | D | H | d2 | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,8897 € - 0,9886 € | Richiedi il lead time qui |
4.902 in
124.5 mm
|
4.921 in
125.0 mm
|
5.846 in
148.5 mm
|
6.28 in
159.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
5.866 in
149.0 mm
|
||
| 0,4152 € - 0,6458 € | Richiedi il lead time qui |
1.898 in
48.2 mm
|
1.909 in
48.5 mm
|
2.795 in
71.0 mm
|
2.913 in
74.0 mm
|
2.126 in
54.0 mm
|
2.811 in
71.4 mm
|
||
| 0,1214 € - 0,1889 € | 2000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 2,5182 € - 2,798 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1126 € - 0,1752 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2341 € - 0,3642 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,1411 € - 0,2195 € | 1800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,2225 € - 0,3461 € | Richiedi il lead time qui |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,5953 € - 0,6615 € | 1080 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,7336 € - 1,9262 € | 645 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,3146 € - 0,4894 € | Richiedi il lead time qui |
1.496 in
38.0 mm
|
1.516 in
38.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
2.453 in
62.3 mm
|
2.106 in
53.5 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
||
| 0,5949 € - 0,661 € | 2700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,7363 € - 0,8181 € | 1470 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,3988 € - 1,5543 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 0,9316 € - 1,0351 € | Richiedi il lead time qui |
5.531 in
140.5 mm
|
5.512 in
140.0 mm
|
6.594 in
167.5 mm
|
7.071 in
179.6 mm
|
3.13 in
79.5 mm
|
6.618 in
168.1 mm
|
||
| 1,2789 € - 1,421 € | Richiedi il lead time qui |
6.122 in
155.5 mm
|
6.142 in
156.0 mm
|
7.303 in
185.5 mm
|
7.717 in
196.0 mm
|
3.11 in
79.0 mm
|
7.323 in
186.0 mm
|
||
| 0,6078 € - 0,6753 € | 1710 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
|
|
|
|
|
||
| 1,977 € - 2,1966 € | Richiedi il lead time qui |