Menu Ricerca

2 Threaded Insert M6 Round 25.0 mm 1-1.5 Black

Inserto per tubi rotondi di colore nero lucido con filettature interne per l'alloggiamento di staffe e piedini di livellamento regolabili. È progettato per essere inserito in tubi rotondi o tubolari, come le gambe delle sedie o le basi dei divani. La sua filettatura metallica consente una regolazione fluida e ripetibile. Realizzato in materiale HDPE.
Codice articolo Essentra :

10285930

Codice articolo precedente:

498563

3278 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
50 - 499 0,4995 €
500 + 0,2378 €
Confezione standard: 500

Ordina a multipli di 50

Totale ordine:

24,98 €

50 x 0,4995 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
D 25.0 mm
H 20.0 mm
h 20.0 mm
Intervallo spessore parete compatibile 1.1 - 1.5 mm | 0.043 - 0.059 in
Materiale HDPE
Colore Nero
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci