Menu Ricerca

Inserto per pressacavo 3 M16 EPDM Nero

This slotted sealing insert is made of black EPDM. It is suitable to an M16 x 1.5 thread and is fitted with 3 conductors to accept cable diameter of 1-2.1 mm.
Codice articolo Essentra :

10301388

Codice articolo precedente:

550922

426 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
10 - 49 1,4909 €
50 - 99 1,3514 €
100 + 1,1257 €
Confezione standard: 10

Ordina a multipli di 10

Totale ordine:

14,91 €

10 x 1,4909 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Colore Nero
Numero di conduttori 3
Intervallo diametro fascio di cavi 1.0 - 2.1 mm
Materiale (nome esteso) EPDM

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci