Menu Ricerca

Inserti per tubi quadrati

Disponibile

Gli inserti e i piedini scorrevoli quadrati conferiscono un aspetto finito e proteggono l'estremità di tubi, pali e aste quadrati. Sono disponibili in due versioni: con lamelle per la massima aderenza, utilizzabili su più calibri di tubo, o con gambo liscio, adatto a un calibro di tubo specifico, che consente di ottenere una facile installazione.

Progettati per fornire una connessione a tenuta su una varietà di prodotti tubolari. Alcuni prodotti della gamma contribuiscono a prevenire i danni al pavimento o ad altre superfici, oltre a proteggere i tubi dagli elementi esterni.

Sono disponibili in vari tipi e modelli: inserti a lamelle quadrati standard, inserti quadrati leggeri e inserti quadrati in metallo. Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione.

  • Prodotto di finitura utilizzato per prodotti tubolari quadrati.
  • Ideali per arredi e attrezzature industriali.
  • Contribuiscono a evitare danni ai pavimenti e proteggono il tubo dagli elementi esterni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR, TPE/TPV – PIR Colore: Argento, Nero, Bianco, Grigio medio, Blu, Rosso, Giallo, Marrone, Verde, Grigio scuro, Grigio Codice Serie: SR5722, SRANQ, SR1540, SR1542

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Image
Type 1
Image
Type 2
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
311 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità AxA h Colore Materiale Finitura t Tipo Acquista
0,5057 € - 0,5057 € 496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
44.4 mm
15.1 mm
Grigio medio
LDPE - PIR
Lucido
3.0 mm
1
0,067 € - 0,1414 € 8250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Lucido
2.5 mm
0,173 € - 0,3634 € 41660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
14.5 mm
Nero
LDPE
Lucido
3.0 mm
0,0434 € - 0,0915 € 1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
16.0 mm
11.5 mm
Nero
PE
Lucido
2.5 mm
1
0,0368 € - 0,0825 € 435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
13.0 mm
11.5 mm
Nero
PE
Lucido
2.0 mm
1
0,0523 € - 0,1104 € 3635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
19.0 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Lucido
2.5 mm
0,067 € - 0,1414 € Richiedi il lead time qui
25.4 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Lucido
2.5 mm
0,0391 € - 0,0825 € 750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
12.7 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
2.0 mm
0,0601 € - 0,127 € 8240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
22.0 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
2.5 mm
0,1448 € - 0,307 € 45480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
3.0 mm
0,2454 € - 0,5155 € 2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.8 mm
14.5 mm
Nero
LDPE
Ruvido
3.0 mm
0,2186 € - 0,462 € 3650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
45.0 mm
14.5 mm
Nero
PE
Lucido
3.0 mm
1
0,3595 € - 0,7578 € 3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
14.5 mm
Nero
PE
Lucido
3.0 mm
1
0,8491 € - 1,1522 € 32305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
22.0 mm
Nero
PE
Lucido
4.0 mm
1
0,0391 € - 0,0825 € Richiedi il lead time qui
12.7 mm
11.5 mm
Nero
PE
Lucido
2.0 mm
1
1,1389 € - 2,3974 € 18813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
22.0 mm
Nero
LDPE
Ruvido
4.0 mm
0,0523 € - 0,1104 € 10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Lucido
2.5 mm
1
0,1448 € - 0,307 € 4350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
35.0 mm
11.5 mm
Nero
PE
Lucido
3.0 mm
1
0,0523 € - 0,1104 € 27500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
11.5 mm
Nero
LDPE
Lucido
2.5 mm
0,4641 € - 1,0761 € 775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
65.0 mm
14.5 mm
Bianco
LDPE - PIR
Ruvido
3.0 mm
  • di 16
Square Tube Insert 44.4 mm 15.1 mm 3.0 mm 2.0 mm Mid Grey PE

10074428

Fascia di prezzo
0,5057 € - 0,5057 €

Livelli di giacenza
496 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    44.4 mm
  • h
    15.1 mm
  • h1
    4.7 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 25.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077061

Fascia di prezzo
0,1414 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
8250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 40.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077184

Fascia di prezzo
0,3634 € - 0,173 €

Livelli di giacenza
41660 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 16.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077023

Fascia di prezzo
0,0915 € - 0,0434 €

Livelli di giacenza
1500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    16.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 13.0 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077016

Fascia di prezzo
0,0825 € - 0,0368 €

Livelli di giacenza
435 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    13.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 19.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077030

Fascia di prezzo
0,1104 € - 0,0523 €

Livelli di giacenza
3635 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    19.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 25.4 mm 11.5 mm 2.5 mm 1.0 mm Black PE

10077078

Fascia di prezzo
0,1414 € - 0,067 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077306

Fascia di prezzo
0,0825 € - 0,0391 €

Livelli di giacenza
750 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 22.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077344

Fascia di prezzo
0,127 € - 0,0601 €

Livelli di giacenza
8240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077382

Fascia di prezzo
0,307 € - 0,1448 €

Livelli di giacenza
45480 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 50.8 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077429

Fascia di prezzo
0,5155 € - 0,2454 €

Livelli di giacenza
2738 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.8 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 45.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077207

Fascia di prezzo
0,462 € - 0,2186 €

Livelli di giacenza
3650 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 60.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077252

Fascia di prezzo
0,7578 € - 0,3595 €

Livelli di giacenza
3900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 70.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077276

Fascia di prezzo
1,1522 € - 0,8491 €

Livelli di giacenza
32305 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 12.7 mm 11.5 mm 2.0 mm 0.8 mm Black PE

10077009

Fascia di prezzo
0,0825 € - 0,0391 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    12.7 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 100.0 mm 22.0 mm 4.0 mm 2.0 mm Black PE

10077467

Fascia di prezzo
2,3974 € - 1,1389 €

Livelli di giacenza
18813 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    100.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • T1
    4.0 mm
  • T2
    2.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm White PE

10077511

Fascia di prezzo
0,1104 € - 0,0523 €

Livelli di giacenza
10500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 35.0 mm 11.5 mm 3.0 mm 1.0 mm Black PE

10077160

Fascia di prezzo
0,307 € - 0,1448 €

Livelli di giacenza
4350 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm
Square Tube Insert 20.0 mm 11.5 mm 2.5 mm 0.8 mm Black PE

10077047

Fascia di prezzo
0,1104 € - 0,0523 €

Livelli di giacenza
27500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • h
    11.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.5 mm
  • T2
    0.8 mm
Square Tube Insert 65.0 mm 14.5 mm 3.0 mm 1.0 mm White PE

10080153

Fascia di prezzo
1,0761 € - 0,4641 €

Livelli di giacenza
775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    65.0 mm
  • h
    14.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • T1
    3.0 mm
  • T2
    1.0 mm