Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per le dimensioni e i calibri più diffusi di tubi rettangolari. Inseriti in un'estremità del tubo, offrono un aspetto pulito e ordinato all'applicazione finita.
Sono caratterizzati da un design scanalato per facilitare l'inserimento e garantire un accoppiamento sicuro. Questi inserti offrono una protezione superficiale e impediscono l'ingresso di sporco e altri contaminanti nella sezione interna del tubo.
Solitamente utilizzati in applicazioni di arredamento e attrezzature industriali. La versatilità dei materiali, delle finiture e dei colori offre la possibilità di scegliere tra le varie opzioni per massimizzare l'aspetto estetico e la massima tenuta dell'applicazione. La nostra vasta gamma è disponibile in numerosi colori e dimensioni.
Materiale: ABS, LDPE, PE, LDPE - PIR Colore: Nero, Bianco, Grigio, Argento, Marrone, Blu, Verde, Rosso, Giallo Codice Serie: SRANR, SR1550
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | B | T2 | Colore | A | Materiale | T1 | Tipo | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0834 € - 0,2038 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,2213 € - 0,5371 € | 700 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.252 in
31.8 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,3066 € - 0,6439 € | 5100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,1069 € - 0,2635 € | Richiedi il lead time qui |
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.5 in
38.1 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1406 € - 0,2953 € | 800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,0834 € - 0,2038 € | 250 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 1,4145 € - 3,502 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.756 in
70.0 mm
|
PE
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,4922 € - 0,7132 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
2.5 in
63.5 mm
|
LDPE - PIR
|
0.079 in
2.0 mm
|
1
|
||
| 0,1713 € - 0,3598 € | 1383 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4785 € - 1,2907 € | Richiedi il lead time qui |
2 in
50.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Grigio
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE - PIR
|
0.157 in
4.0 mm
|
1
|
||
| 1,373 € - 3,4353 € | 510 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
4.724 in
120.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,5376 € - 1,1839 € | 10900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
2.362 in
60.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
|
||
| 0,1712 € - 0,3595 € | 8033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
1.181 in
30.0 mm
|
PE
|
0.059 in
1.5 mm
|
1
|
||
| 0,5042 € - 1,0588 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,3059 € - 0,577 € | Richiedi il lead time qui |
0.984 in
25.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Argento
|
1.575 in
40.0 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,4207 € - 0,4793 € | Richiedi il lead time qui |
1 in
25.4 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Verde
|
2 in
50.8 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,1359 € - 0,2475 € | 927 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.591 in
15.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Grigio
|
0.984 in
25.0 mm
|
PE
|
0.098 in
2.5 mm
|
1
|
||
| 0,4015 € - 0,924 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Nero
|
3 in
76.2 mm
|
LDPE
|
0.157 in
4.0 mm
|
|
||
| 0,0697 € - 0,1695 € | Richiedi il lead time qui |
0.626 in
15.9 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Bianco
|
1.374 in
34.9 mm
|
LDPE - PIR
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
| 0,8745 € - 1,0366 € | Richiedi il lead time qui |
1.575 in
40.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
Nero
|
3.15 in
80.0 mm
|
PE
|
0.118 in
3.0 mm
|
1
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare