Menu Ricerca

Inserti per tubi rettangolari - leggeri

Disponibile

Gli inserti per tubi rettangolari leggeri sono progettati per applicazioni di tubi rettangolari leggeri. Il design a coste assicura un facile inserimento e un'aderenza sicura. Salvaguarda le superfici e previene l'ingresso di sporco e contaminanti nel tubo.Gli inserti e i piedini scorrevoli rettangolari sono ideali per applicazioni con tubi rettangolari leggeri.

  • Garantisce un aspetto pulito e ordinato.
  • Offre una protezione della superficie e impedisce l'ingresso di sporco e altri contaminanti.
Materiale: PE Colore: Nero Codice Serie: SR1552

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
12 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità T2 L1 h L h1 T1 Acquista
0,3592 € - 0,5339 € 2960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,0588 € - 0,2153 € 2775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,1506 € - 0,1596 € Richiedi il lead time qui
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0,21 € - 0,3162 € 17759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
20.0 mm
11.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,122 € - 0,4497 € 5238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0448 € - 0,1642 € 9067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
0,3924 € - 0,4439 € 1546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,3083 € - 1,0881 € 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0,163 € - 0,242 € 15948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
0,0934 € - 0,1392 € 12134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
0,2155 € - 0,6006 € 3816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,1975 € - 0,293 € 5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

10247013

Fascia di prezzo
0,5339 € - 0,3592 €

Livelli di giacenza
2960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    40.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

10246979

Fascia di prezzo
0,2153 € - 0,0588 €

Livelli di giacenza
2775 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

10257470

Fascia di prezzo
0,1596 € - 0,1506 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • L
    40.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

10257463

Fascia di prezzo
0,3162 € - 0,21 €

Livelli di giacenza
17759 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

10247006

Fascia di prezzo
0,4497 € - 0,122 €

Livelli di giacenza
5238 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    40.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

10246962

Fascia di prezzo
0,1642 € - 0,0448 €

Livelli di giacenza
9067 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

10257487

Fascia di prezzo
0,4439 € - 0,3924 €

Livelli di giacenza
1546 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

10247020

Fascia di prezzo
1,0881 € - 0,3083 €

Livelli di giacenza
1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    100.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

10246986

Fascia di prezzo
0,242 € - 0,163 €

Livelli di giacenza
15948 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

10246955

Fascia di prezzo
0,1392 € - 0,0934 €

Livelli di giacenza
12134 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

10257456

Fascia di prezzo
0,6006 € - 0,2155 €

Livelli di giacenza
3816 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rettangolare Inserto per tubi 2.0 mm 1.0 mm Nero PE

10246993

Fascia di prezzo
0,293 € - 0,1975 €

Livelli di giacenza
5000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • L
    40.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm