Our Round Tube Inserts feature a high-gloss chrome finish that provides a visually pleasing and clean appearance, ideal for finishing the ends of outward facing tubular products.
The outside diameter benefits from a ribbed design that ensures ease of insertion and a positive fit.
Materiale: ABS, PE Colore: Nero, Cromato scuro, Argento cromato, Argento Codice Serie: SR5723, SR1562
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | t | h | Colore | Materiale | D | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,6656 € - 1,3562 € | 1450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 0,5934 € - 1,5585 € | 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,8243 € - 1,731 € | 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,3724 € - 0,6543 € | 10050 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 0,2676 € - 0,3301 € | 128800 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,3957 € - 0,831 € | 16400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Nero
|
PE
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 0,8243 € - 0,8243 € | 396 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6585 € - 1,731 € | 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.098 in
2.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,2294 € - 0,5442 € | 80122 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 0,2266 € - 0,3479 € | 11000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Nero
|
PE
|
0.512 in
13.0 mm
|
||
| 0,4305 € - 0,7406 € | 5184 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
PE
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
| 0,2294 € - 0,5205 € | 15075 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
Nero
|
PE
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,2917 € - 0,4639 € | 126369 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nero
|
PE
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 0,6288 € - 0,9993 € | 10820 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
Nero
|
PE
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 0,7421 € - 1,5585 € | 1000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.394 in
10.0 mm
|
||
| 0,5934 € - 1,5585 € | 7960 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
| 1,0395 € - 2,424 € | 1560 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.26 in
32.0 mm
|
||
| 0,6585 € - 0,8243 € | 1033 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.039 in
1.0 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
| 1,0395 € - 1,1543 € | Richiedi il lead time qui |
0.047 in
1.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 1,4007 € - 2,9415 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.059 in
1.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
Argento
|
ABS
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare