Menu Ricerca

Inserti quadrati a cupola

Disponibile

Gli inserti quadrati a cupola sono progettati per rifinire e proteggere tubi quadrati o sezioni a scatola. Forniscono una finitura professionale, proteggendo i tubi da sporco, polvere e detriti. Comunemente utilizzati come tappi per le gambe delle sedie e tappi per tubi.Utilizzati per proteggere tubi quadrati.Forniscono una finitura gradevole per prodotti tubolari di alta qualità.Utilizzati nel settore dell’edilizia e dell’arredamento. Materiale: LDPE - PIR Colore: Nero Codice Serie: SR1556

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
1 risultato
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità L2 L1 Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Acquista
0,3087 € - 0,6632 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0.9 mm
1.6 mm
0.9 mm
Inserto per tubi 25.4 mm 16-20

10093191

Fascia di prezzo
0,6632 € - 0,3087 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.4 mm
  • L1
    0.9 mm
  • Minimum Wall Thickness
    0.9 mm
  • Spessore massimo parete
    1.6 mm
  • Materiale
    LDPE - PIR