Menu Ricerca

Inserti quadrati per tubi - Multiuso

In produzione

Gli inserti multiuso per tubi quadrati sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste quadrati e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale.

  • Si adatta perfettamente a tubi, pali o aste quadrati.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
  • Utilizzati nella costruzione di macchine o dove è richiesto un tubo strutturale.
Materiale: PE-LD
Colore: Nero
Standard infiammabilità del materiale:

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
37 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità H h AxA Intervallo spessore parete compatibile Acquista
In produzione
12.0 mm
4.0 mm
13.0 mm
0.5 - 2.0 mm | 0.02 - 0.079 in
In produzione
14.5 mm
5.0 mm
35.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
In produzione
14.5 mm
5.0 mm
40.0 mm
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
In produzione
25.0 mm
6.5 mm
50.0 mm
2.6 - 4.0 mm | 0.102 - 0.157 in
In produzione
14.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
3.5 - 6.0 mm | 0.138 - 0.236 in
In produzione
24.0 mm
8.0 mm
80.0 mm
2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
In produzione
24.0 mm
7.0 mm
100.0 mm
1.0 - 4.0 mm | 0.039 - 0.157 in
In produzione
27.0 mm
6.0 mm
150.0 mm
5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
In produzione
11.5 mm
5.0 mm
18.0 mm
1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
In produzione
11.5 mm
5.0 mm
25.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
In produzione
11.5 mm
5.0 mm
30.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
In produzione
14.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
In produzione
14.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
In produzione
17.5 mm
6.5 mm
60.0 mm
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
In produzione
25.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
In produzione
24.0 mm
6.0 mm
110.0 mm
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
In produzione
12.0 mm
4.0 mm
10.0 mm
0.8 - 2.5 mm | 0.031 - 0.098 in
In produzione
11.5 mm
5.0 mm
20.0 mm
1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
In produzione
11.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
In produzione
14.5 mm
5.0 mm
45.0 mm
3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • di 2
Quadrato Inserto per tubi 13.0 mm 0.5 mm - 2.0 mm Nero PE-LD

20594299


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    13.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    0.5 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    2.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 35.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Nero PE-LD

20594374


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 40.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Nero PE-LD

20594404


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    5.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 50.0 mm 2.6 mm - 4.0 mm Nero PE-LD

20594442


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.5 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    2.6 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    4.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 50.0 mm 3.5 mm - 6.0 mm Nero PE-LD

20594459


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    3.5 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    6.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 80.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Nero PE-LD

20594527


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    8.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    5.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 100.0 mm 1.0 mm - 4.0 mm Nero PE-LD

20594565


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    4.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 150.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Nero PE-LD

20594626


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    150.0 mm
  • H
    27.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    5.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    8.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 18.0 mm 1.5 mm - 3.0 mm Nero PE-LD

20594312


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 25.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Nero PE-LD

20594343


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 30.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Nero PE-LD

20594350


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 45.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Nero PE-LD

20594411


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 50.0 mm 1.0 mm - 2.5 mm Nero PE-LD

20594435


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    2.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 60.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Nero PE-LD

20594480


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    5.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 90.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Nero PE-LD

20594541


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    90.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    5.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 110.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Nero PE-LD

20594589


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    110.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    5.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 10.0 mm 0.8 mm - 2.5 mm Nero PE-LD

20594275


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    10.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    0.8 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    2.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 20.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Nero PE-LD

20594329


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 32.0 mm 1.0 mm - 3.5 mm Nero PE-LD

20594367


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    3.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 45.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Nero PE-LD

20594428


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    5.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 35.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Nero PE-LD

20594381


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    5.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 55.0 mm 2.0 mm - 4.5 mm Nero PE-LD

20594466


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    2.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    4.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 65.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Nero PE-LD

20594497


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 100.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Nero PE-LD

20594572


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    5.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    8.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 120.0 mm 2.5 mm - 6.0 mm Nero PE-LD

20594596


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    120.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    2.5 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    6.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 12.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm Nero PE-LD

20594282


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    12.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    4.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    2.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 15.0 mm 1.0 mm - 2.0 mm Nero PE-LD

20594305


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    15.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    4.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    2.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 22.0 mm 1.0 mm - 3.5 mm Nero PE-LD

20594336


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    22.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    3.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 40.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Nero PE-LD

20594398


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    40.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    3.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 60.0 mm 1.5 mm - 3.5 mm Nero PE-LD

20594473


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    15.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    3.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 80.0 mm 1.5 mm - 4.0 mm Nero PE-LD

20594510


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    4.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 70.0 mm 1.5 mm - 4.0 mm Nero PE-LD

20594503


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    70.0 mm
  • H
    19.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    1.5 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    4.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 95.0 mm 3.5 mm - 5.5 mm Nero PE-LD

20594558


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    95.0 mm
  • H
    21.5 mm
  • h
    6.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    3.5 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    5.5 mm
Quadrato Inserto per tubi 140.0 mm 4.0 mm - 7.0 mm Nero PE-LD

20594619


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    4.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    7.0 mm
Quadrato Inserto per tubi - Nero PE-LD

20594633


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Materiale (nome esteso)
    Polietilene a bassa densità
Quadrato Inserto per tubi 80.0 mm 4.0 mm - 7.0 mm Nero PE-LD

20594534


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    80.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    4.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    7.0 mm
Quadrato Inserto per tubi 125.0 mm 3.0 mm - 6.0 mm Nero PE-LD

20594602


Livelli di giacenza
In produzione
Caratteristiche
  • AxA
    125.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Spessore minimo parete compatibile
    3.0 mm
  • Spessore massimo parete compatibile
    6.0 mm