Menu Ricerca

Inserti quadrati per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi quadrati sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi, pali o aste quadrati e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale.

  • Si adatta perfettamente a tubi, pali o aste quadrati.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
  • Utilizzati nella costruzione di macchine o dove è richiesto un tubo strutturale.
Materiale: LDPE Colore: Nero Series Code: SR1540

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
37 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Spessore minimo parete compatibile H Spessore massimo parete compatibile h AxA Acquista
0,0346 € - 0,0539 € 25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
20.0 mm
0,0584 € - 0,0908 € 4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
3.5 mm
5.0 mm
32.0 mm
0,1296 € - 0,2016 € 2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
14.5 mm
5.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,0838 € - 0,1304 € 3672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
12.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
35.0 mm
0,1789 € - 0,2783 € 1240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.0 mm
14.5 mm
4.5 mm
5.0 mm
55.0 mm
0,2609 € - 0,4058 € 799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
21.0 mm
3.0 mm
5.0 mm
65.0 mm
1,1154 € - 1,7351 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
5.0 mm
24.0 mm
8.0 mm
7.0 mm
100.0 mm
1,2298 € - 1,9131 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
2.5 mm
25.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
120.0 mm
Richiedi il lead time qui
3.0 mm
25.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
125.0 mm
0,0329 € - 0,0512 € 15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.5 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
18.0 mm
0,0359 € - 0,0558 € 10339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
25.0 mm
0,0465 € - 0,0723 € 13299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
11.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
30.0 mm
0,1178 € - 0,1832 € 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
14.5 mm
3.0 mm
5.0 mm
45.0 mm
0,144 € - 0,224 € 3193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1.0 mm
14.5 mm
2.5 mm
5.0 mm
50.0 mm
0,2268 € - 0,3529 € 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
3.0 mm
17.5 mm
5.0 mm
6.5 mm
60.0 mm
0,785 € - 1,2212 € Richiedi il lead time qui
3.0 mm
25.0 mm
5.0 mm
6.0 mm
90.0 mm
1,2913 € - 1,4348 € 40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
4.0 mm
34.0 mm
7.0 mm
3.0 mm
140.0 mm
  • di 2
Quadrato Inserto per tubi 20.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Nero LDPE

20594329

Fascia di prezzo
0,0539 € - 0,0346 €

Livelli di giacenza
25000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    20.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Materiale
    LDPE
Quadrato Inserto per tubi 32.0 mm 1.0 mm - 3.5 mm Nero LDPE

20594367

Fascia di prezzo
0,0908 € - 0,0584 €

Livelli di giacenza
4500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    32.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 3.5 mm | 0.039 - 0.138 in
  • Materiale
    LDPE
Quadrato Inserto per tubi 45.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Nero LDPE

20594428

Fascia di prezzo
0,2016 € - 0,1296 €

Livelli di giacenza
2500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • Materiale
    LDPE
Quadrato Inserto per tubi 35.0 mm 2.5 mm - 5.0 mm Nero LDPE

20594381

Fascia di prezzo
0,1304 € - 0,0838 €

Livelli di giacenza
3672 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    35.0 mm
  • H
    12.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    2.5 - 5.0 mm | 0.098 - 0.197 in
  • Materiale
    LDPE
Quadrato Inserto per tubi 55.0 mm 2.0 mm - 4.5 mm Nero LDPE

20594466

Fascia di prezzo
0,2783 € - 0,1789 €

Livelli di giacenza
1240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    55.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    2.0 - 4.5 mm | 0.079 - 0.177 in
  • Materiale
    LDPE
Quadrato Inserto per tubi 65.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Nero LDPE

20594497

Fascia di prezzo
0,4058 € - 0,2609 €

Livelli di giacenza
799 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    65.0 mm
  • H
    21.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Materiale
    LDPE
Quadrato Inserto per tubi 100.0 mm 5.0 mm - 8.0 mm Nero LDPE

20594572

Fascia di prezzo
1,7351 € - 1,1154 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    100.0 mm
  • H
    24.0 mm
  • h
    7.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    5.0 - 8.0 mm | 0.197 - 0.315 in
  • Materiale
    LDPE
Quadrato Inserto per tubi 120.0 mm 2.5 mm - 6.0 mm Nero LDPE

20594596

Fascia di prezzo
1,9131 € - 1,2298 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    120.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    2.5 - 6.0 mm | 0.098 - 0.236 in
  • Materiale
    LDPE
Quadrato Inserto per tubi 125.0 mm 3.0 mm - 6.0 mm Nero LDPE

20594602


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    125.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    3.0 - 6.0 mm | 0.118 - 0.236 in
  • Materiale
    LDPE
Quadrato Inserto per tubi 18.0 mm 1.5 mm - 3.0 mm Nero LDPE

20594312

Fascia di prezzo
0,0512 € - 0,0329 €

Livelli di giacenza
15000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    18.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.5 - 3.0 mm | 0.059 - 0.118 in
  • Materiale
    LDPE
Quadrato Inserto per tubi 25.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Nero LDPE

20594343

Fascia di prezzo
0,0558 € - 0,0359 €

Livelli di giacenza
10339 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    25.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Materiale
    LDPE
Quadrato Inserto per tubi 30.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Nero LDPE

20594350

Fascia di prezzo
0,0723 € - 0,0465 €

Livelli di giacenza
13299 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    30.0 mm
  • H
    11.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Materiale
    LDPE
Quadrato Inserto per tubi 45.0 mm 1.0 mm - 3.0 mm Nero LDPE

20594411

Fascia di prezzo
0,1832 € - 0,1178 €

Livelli di giacenza
1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    45.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 3.0 mm | 0.039 - 0.118 in
  • Materiale
    LDPE
Quadrato Inserto per tubi 50.0 mm 1.0 mm - 2.5 mm Nero LDPE

20594435

Fascia di prezzo
0,224 € - 0,144 €

Livelli di giacenza
3193 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    50.0 mm
  • H
    14.5 mm
  • h
    5.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    1.0 - 2.5 mm | 0.039 - 0.098 in
  • Materiale
    LDPE
Quadrato Inserto per tubi 60.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Nero LDPE

20594480

Fascia di prezzo
0,3529 € - 0,2268 €

Livelli di giacenza
15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    60.0 mm
  • H
    17.5 mm
  • h
    6.5 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • Materiale
    LDPE
Quadrato Inserto per tubi 90.0 mm 3.0 mm - 5.0 mm Nero LDPE

20594541

Fascia di prezzo
1,2212 € - 0,785 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • AxA
    90.0 mm
  • H
    25.0 mm
  • h
    6.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    3.0 - 5.0 mm | 0.118 - 0.197 in
  • Materiale
    LDPE
Quadrato Inserto per tubi 140.0 mm 4.0 mm - 7.0 mm Nero LDPE

20594619

Fascia di prezzo
1,4348 € - 1,2913 €

Livelli di giacenza
40 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • AxA
    140.0 mm
  • H
    34.0 mm
  • h
    3.0 mm
  • Intervallo spessore parete compatibile
    4.0 - 7.0 mm | 0.157 - 0.276 in
  • Materiale
    LDPE