Menu Ricerca

Inserti rettangolari per tubi - Multiuso

Disponibile

Gli inserti multiuso per tubi rettangolari sono la scelta ideale quando l'estetica del prodotto finale non è fondamentale. Si inseriscono saldamente in tubi rettangolari e aiutano a prevenire la contaminazione, offrendo sicurezza e una finitura pulita dei bordi taglienti dei tubi appena lavorati.

Una gamma pratica ed economica che ha pareti più sottili e un'ampia varietà di dimensioni, che soddisfa il requisito essenziale di proteggere l'inserto del tubo. Si tratta di una scelta pratica, soprattutto se l'aspetto estetico dell'applicazione non è un fattore cruciale.

Facili da installare manualmente o con un martello per una procedura di montaggio rapida ed efficiente. Possono essere utilizzati nella costruzione di macchine o in qualsiasi applicazione in cui sia richiesto un tubo strutturale. Si consiglia di optare per una versione colorata al fine di migliorare l'aspetto estetico del progetto finito, in quanto favorisce un effetto estetico più omogeneo, grazie alla migliore integrazione con la finitura verniciata.

  • Ideali quando l'estetica non è fondamentale.
  • Si adatta perfettamente ai tubi rettangolari, evitando la contaminazione e offrendo sicurezza.
  • Facili da installare manualmente o con un martello.
Materiale: LDPE Colore: Bianco, Grigio, Nero Codice Serie: SRILR

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
217 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità B h Colore A h1 Spessore massimo parete Minimum Wall Thickness Acquista
0,2258 € - 0,3512 € 450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
20.0 mm
21.5 mm
Nero
120.0 mm
3.0 mm
3.0 mm
1.0 mm
0,621 € - 0,966 € 239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
24.5 mm
Nero
140.0 mm
5.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
0,3852 € - 0,5993 € 375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.0 mm
Nero
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,4657 € - 0,7245 € 840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
21.5 mm
Nero
150.0 mm
6.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,4379 € - 0,6812 € 243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
24.0 mm
Nero
120.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
2.0 mm
0,3201 € - 0,4979 € Richiedi il lead time qui
60.0 mm
24.5 mm
Nero
120.0 mm
5.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,4657 € - 0,7245 € 180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
25.0 mm
Nero
120.0 mm
7.0 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,4493 € - 0,699 € 600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
70.0 mm
22.0 mm
Nero
90.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,9315 € - 1,449 € 203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
27.0 mm
Nero
150.0 mm
7.0 mm
5.0 mm
1.5 mm
0,7504 € - 1,1673 € Richiedi il lead time qui
50.0 mm
28.0 mm
Nero
150.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
4.0 mm
0,7245 € - 1,127 € 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
100.0 mm
24.0 mm
Nero
120.0 mm
6.0 mm
6.0 mm
3.5 mm
0,608 € - 0,9458 € 500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
21.5 mm
Nero
150.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
2.0 mm
1,1911 € - 1,8529 € 100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
24.5 mm
Nero
160.0 mm
6.0 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,2477 € - 0,3854 € 1575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
25.0 mm
15.0 mm
Nero
100.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
1.5 mm
0,4539 € - 0,7061 € 378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
50.0 mm
24.0 mm
Nero
100.0 mm
6.0 mm
4.5 mm
1.5 mm
0,2022 € - 0,3145 € 240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.5 mm
Nero
80.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,7071 € - 1,0999 € 320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
80.0 mm
19.0 mm
Nero
100.0 mm
6.5 mm
5.5 mm
3.0 mm
0,2991 € - 0,4653 € 805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
30.0 mm
15.0 mm
Nero
100.0 mm
5.0 mm
3.5 mm
1.5 mm
0,288 € - 0,4481 € 640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
40.0 mm
21.5 mm
Nero
120.0 mm
6.0 mm
5.0 mm
3.0 mm
0,2224 € - 0,346 € 690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
60.0 mm
24.5 mm
Nero
80.0 mm
5.0 mm
5.5 mm
3.5 mm
  • di 11
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591267

Fascia di prezzo
0,3512 € - 0,2258 €

Livelli di giacenza
450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    20.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    3.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.0 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591342

Fascia di prezzo
0,966 € - 0,621 €

Livelli di giacenza
239 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    140.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591243

Fascia di prezzo
0,5993 € - 0,3852 €

Livelli di giacenza
375 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591359

Fascia di prezzo
0,7245 € - 0,4657 €

Livelli di giacenza
840 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591311

Fascia di prezzo
0,6812 € - 0,4379 €

Livelli di giacenza
243 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591304

Fascia di prezzo
0,4979 € - 0,3201 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591328

Fascia di prezzo
0,7245 € - 0,4657 €

Livelli di giacenza
180 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    25.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    5.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 90.0 mm 70.0 mm 3.0 mm 5.5 mm Nero LDPE - PIR

20591182

Fascia di prezzo
0,699 € - 0,4493 €

Livelli di giacenza
600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    90.0 mm
  • B
    70.0 mm
  • h
    22.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 150.0 mm 100.0 mm Nero LDPE

20591397

Fascia di prezzo
1,449 € - 0,9315 €

Livelli di giacenza
203 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    27.0 mm
  • h1
    7.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591380

Fascia di prezzo
1,1673 € - 0,7504 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    28.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    4.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 120.0 mm 100.0 mm Nero LDPE

20591335

Fascia di prezzo
1,127 € - 0,7245 €

Livelli di giacenza
60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    100.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591366

Fascia di prezzo
0,9458 € - 0,608 €

Livelli di giacenza
500 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    150.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    2.0 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591403

Fascia di prezzo
1,8529 € - 1,1911 €

Livelli di giacenza
100 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    160.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 25.0 mm Nero LDPE

20591205

Fascia di prezzo
0,3854 € - 0,2477 €

Livelli di giacenza
1575 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    25.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 50.0 mm Nero LDPE

20591236

Fascia di prezzo
0,7061 € - 0,4539 €

Livelli di giacenza
378 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    50.0 mm
  • h
    24.0 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 60.0 mm 1.5 mm 3.5 mm Nero LDPE - PIR

20591113

Fascia di prezzo
0,3145 € - 0,2022 €

Livelli di giacenza
240 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591250

Fascia di prezzo
1,0999 € - 0,7071 €

Livelli di giacenza
320 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    80.0 mm
  • h
    19.0 mm
  • h1
    6.5 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 100.0 mm 30.0 mm Nero LDPE

20591212

Fascia di prezzo
0,4653 € - 0,2991 €

Livelli di giacenza
805 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    100.0 mm
  • B
    30.0 mm
  • h
    15.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    1.5 mm
Inserto rettangolare per tubi Nero LDPE

20591281

Fascia di prezzo
0,4481 € - 0,288 €

Livelli di giacenza
640 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    120.0 mm
  • B
    40.0 mm
  • h
    21.5 mm
  • h1
    6.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.0 mm
Inserto rettangolare per tubi 80.0 mm 60.0 mm 3.5 mm 5.5 mm Nero LDPE - PIR

20591120

Fascia di prezzo
0,346 € - 0,2224 €

Livelli di giacenza
690 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • A
    80.0 mm
  • B
    60.0 mm
  • h
    24.5 mm
  • h1
    5.0 mm
  • Minimum Wall Thickness
    3.5 mm