I pomelli della leva del cambio e gli alberi sono realizzati in acciaio molato e brunito. La maniglia a T è realizzata in plastica nera con un inserto in ottone; queste leve sono ideali per le applicazioni dove si cambia marcia attraverso un punto di articolazione.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Diametro albero | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Materiale albero | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4525 € - 11,2503 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
4.37 in
111.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 10,9002 € - 15,0422 € | 4 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
6.85 in
174.0 mm
|
Acciaio
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
8.504 in
216.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
3.583 in
91.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
5.472 in
139.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.63 in
16.0 mm
|
M14 x 2.0
|
10.551 in
268.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
4.291 in
109.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| 10,3289 € - 14,2539 € | Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10 x 1.5
|
4.488 in
114.0 mm
|
Acciaio
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
3.504 in
89.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.319 in
8.1 mm
|
M6 x 1.0
|
2.835 in
72.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| 9,40 € - 12,972 € | 9 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
M8 x 1.25
|
5.354 in
136.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 14,8605 € - 20,5075 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
5.551 in
141.0 mm
|
Acciaio
|
||
| 12,6392 € - 15,7956 € | Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12 x 1.75
|
6.929 in
176.0 mm
|
Acciaio
|
||
| Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.937 in
100.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.394 in
10.0 mm
|
M8
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.551 in
14.0 mm
|
M12
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acciaio
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.315 in
8.0 mm
|
M6
|
3.15 in
80.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
0.472 in
12.0 mm
|
M10
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acciaio inossidabile
|
|||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare