Le leve di serraggio maschio con impugnatura a goccia sono azionate mediante una semplice azione di rotazione e sollevamento con un pulsante per lo sblocco e la regolazione. L'impugnatura a goccia permette un pratico posizionamento strategico per una leva ottimale, consentendo anche un risparmio di spazio e evitando un inutile ingombro.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Altezza totale | Raggio maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,1017 € - 3,909 € | 49 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 12,3296 € - 13,7127 € | 323 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
|
||
| 3,1017 € - 3,909 € | 458 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,0734 € - 3,8523 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,241 € - 3,8523 € | 656 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,1017 € - 3,909 € | 580 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,1017 € - 3,909 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,7532 € - 4,7021 € | 56 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,9149 € - 4,4755 € | 225 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,5833 € - 4,4755 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,6399 € - 4,518 € | 178 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 3,6399 € - 4,518 € | 157 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 4,1135 € - 4,7021 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
1.693 in
43.0 mm
|
2.48 in
63.0 mm
|
||
| 76,2748 € - 76,2748 € | 15 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10
|
2.283 in
58.0 mm
|
3.071 in
78.0 mm
|
||
| 152,6371 € - 152,6371 € | Richiedi il lead time qui |
M16
|
3.11 in
79.0 mm
|
4.252 in
108.0 mm
|
||
| 3,1017 € - 3,909 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,1017 € - 3,909 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,3052 € - 3,8523 € | 38 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 3,1399 € - 3,8523 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
1.28 in
32.5 mm
|
1.732 in
44.0 mm
|
||
| 106,5091 € - 106,5091 € | Richiedi il lead time qui |
M12
|
2.717 in
69.0 mm
|
3.622 in
92.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare