Menu Ricerca

Livellatori circolari

In produzione

Questi livellatori circolari hanno un angolo di inclinazione massimo di 4 e servono a compensare le superfici irregolari. Possono essere regolati più volte per una precisione e un allineamento verticale ottimali delle diverse applicazioni.

Hanno tre caratteristiche: un bullone di montaggio a filettatura fine, un dado di base filettato e un finecorsa. Il bullone di montaggio e la filettatura fine della base consentono una regolazione di precisione e una semplice ri-regolazione con una chiave a gancio.

Sono semplici e veloci da installare e sono adatti all'uso con carichi pesanti, sia statici che dinamici. Solitamente utilizzati nei motori, nei macchinari, nelle attrezzature di laboratorio e nella produzione per la difesa.

  • Hanno un angolo di inclinazione massimo di 4 e servono a compensare le superfici irregolari.
  • Hanno un bullone di montaggio a filettatura fine, un dado di base filettato e un finecorsa.
  • Utilizzati nei motori, nei macchinari, nelle attrezzature di laboratorio e nella produzione per la difesa.
Materiale: Acciaio inossidabile, Acciaio zincato Codice Serie: SR62140

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
Mostra meno filtri Mostra altri filtri
8 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h Per bullone d2 Materiale d1 d3 Acquista
20,4693 € - 29,2433 € Richiedi il lead time qui
8.0
M6
15.0
Acciaio inossidabile
25.0
8.5
104,55 € - 149,363 € Richiedi il lead time qui
25.0
M48
78.0
Acciaio inossidabile
105.0
58.0
67,8653 € - 96,9445 € Richiedi il lead time qui
20.0
M36
61.0
Acciaio inossidabile
80.0
44.0
70,8788 € - 101,2598 € Richiedi il lead time qui
20.0
M30
48.0
Acciaio inossidabile
70.0
36.0
21,6685 € - 30,955 € Richiedi il lead time qui
10.0
M10
20.0
Acciaio inossidabile
32.0
13.0
20,254 € - 26,9985 € Richiedi il lead time qui
10.0
M10
20.0
Acciaio zincato
32.0
13.0
26,3425 € - 37,6278 € Richiedi il lead time qui
12.5
M16
30.0
Acciaio inossidabile
45.0
20.0
34,768 € - 49,6715 € Richiedi il lead time qui
16.0
M24
38.0
Acciaio inossidabile
58.0
29.0
Livellatore circolare M6 25.0 15.0 Acciaio inossidabile

20202002

Fascia di prezzo
29,2433 € - 20,4693 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M6
  • d1
    25.0
  • d2
    15.0
  • d3
    8.5
  • h
    8.0
Livellatore circolare M48 105.0 78.0 Acciaio inossidabile

20202064

Fascia di prezzo
149,363 € - 104,55 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M48
  • d1
    105.0
  • d2
    78.0
  • d3
    58.0
  • h
    25.0
Livellatore circolare M36 80.0 61.0 Acciaio inossidabile

20202057

Fascia di prezzo
96,9445 € - 67,8653 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M36
  • d1
    80.0
  • d2
    61.0
  • d3
    44.0
  • h
    20.0
Livellatore circolare M30 70.0 48.0 Acciaio inossidabile

20202040

Fascia di prezzo
101,2598 € - 70,8788 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M30
  • d1
    70.0
  • d2
    48.0
  • d3
    36.0
  • h
    20.0
Livellatore circolare M10 32.0 20.0 Acciaio inossidabile

20202019

Fascia di prezzo
30,955 € - 21,6685 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Livellatore circolare M10 32.0 20.0 Acciaio zincato

20201289

Fascia di prezzo
26,9985 € - 20,254 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M10
  • d1
    32.0
  • d2
    20.0
  • d3
    13.0
  • h
    10.0
Livellatore circolare M16 45.0 30.0 Acciaio inossidabile

20202026

Fascia di prezzo
37,6278 € - 26,3425 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M16
  • d1
    45.0
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • h
    12.5
Livellatore circolare M24 58.0 38.0 Acciaio inossidabile

20202033

Fascia di prezzo
49,6715 € - 34,768 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Per bullone
    M24
  • d1
    58.0
  • d2
    38.0
  • d3
    29.0
  • h
    16.0