Menu Ricerca

Madreviti passacavi

Disponibile

Le madreviti vengono utilizzate per eseguire un collegamento filettato sicuro tra due pannelli.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
45 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni vite Altezza testa Diametro testa Spessore massimo pannello Acquista
0,0849 € - 0,1048 € 20792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
#8;#10
9.5 mm
12.5 mm
2.8 mm
0,2215 € - 0,2735 € Richiedi il lead time qui
1/4
27.0 mm
15.9 mm
3.2 mm
0,078 € - 0,104 € Richiedi il lead time qui
#8;#10
1.6 mm
12.7 mm
3.2 mm
0,0355 € - 0,0439 € Richiedi il lead time qui
#8
1.1 mm
16.8 mm
3.2 mm
0,0614 € - 0,0819 € Richiedi il lead time qui
#8;#10
0.8 mm
12.7 mm
3.2 mm
  • di 3
Dado di metallo per lastre 7.14 x 7.26 mm 0.8 mm 2.8 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404973

Fascia di prezzo
0,1048 € - 0,0849 €

Livelli di giacenza
20792 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    #8;#10
  • Diametro testa
    12.5 mm
  • Altezza testa
    9.5 mm
  • Lunghezza totale
    16.64 mm
  • Colore
    Naturale
Dado di metallo per lastre 9.5 mm 0.8 mm 3.2 mm 1/4 in Nylon 6/6

10404812

Fascia di prezzo
0,2735 € - 0,2215 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    1/4
  • Dimensioni foro
    9.5 mm
  • Diametro testa
    15.9 mm
  • Altezza testa
    27.0 mm
  • Lunghezza totale
    34.1 mm
Dado di metallo per lastre 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404850

Fascia di prezzo
0,104 € - 0,078 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    #8;#10
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    1.6 mm
  • Lunghezza totale
    9.7 mm
  • Colore
    Naturale
Dado di metallo per lastre 8.8 x 8.9 mm 0.8 mm 3.2 mm #8 Nylon 6/6

10404904

Fascia di prezzo
0,0439 € - 0,0355 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    #8
  • Diametro testa
    16.8 mm
  • Altezza testa
    1.1 mm
  • Lunghezza totale
    11.0 mm
  • Colore
    Naturale
Dado di metallo per lastre 7.0 x 7.4 mm 0.8 mm 3.2 mm #8;#10 Nylon 6/6

10404843

Fascia di prezzo
0,0819 € - 0,0614 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni vite
    #8;#10
  • Diametro testa
    12.7 mm
  • Altezza testa
    0.8 mm
  • Lunghezza totale
    8.9 mm
  • Colore
    Naturale