Menu Ricerca

Madrevite 0.245 - 0.250 in 1.2 mm 2.4 mm #2 Nylon 6/6

Una madrevite è progettata per bloccarsi in un foro quadrato preforato ed è usata insieme a una vite per unire insieme più pannelli. Realizzata in nylon naturale, ha una testa quadrata ed è usata nei settori elettrico, elettronico e automobilistico.
Codice articolo Essentra :

10307571

Codice articolo precedente:

60SGN01155

Richiedi il lead time qui Per ulteriori informazioni Consegna e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1000 - 4999 0,1402 €
5000 - 9999 0,1122 €
10000 + 0,0935 €
Confezione standard: 1000

Ordina a multipli di 1000

Totale ordine:

140,20 €

1000 x 0,1402 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Dimensioni testa 9.5 mm
Lunghezza totale 6.9 mm
Altezza testa 0.8 mm
Materiale (nome esteso) Poliammide 66
Standard infiammabilità del materiale UL94 V-2
Forma testa Quadrato
Codice doganale 3926909790

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci