I manicotti di protezione dei tubi sono coperture robuste che proteggono i tubi dal calore, dall'abrasione e dalla riduzione del rumore. Resistono al calore, all'ozono e alle abrasioni. E possono resistere a temperature da 110ºC a 185ºC.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
Codice articolo | Fascia di prezzo | Disponibilità | ID | Materiale (nome esteso) | RL | Acquista |
---|---|---|---|---|---|---|
65,2261 € - 83,4894 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.472 in
12.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
116,9235 € - 144,1953 € | 35 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.669 in
17.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
263,9167 € - 337,8133 € | 63 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.756 in
70.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
50,9361 € - 61,6673 € | 98 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.394 in
10.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
103,9348 € - 128,9956 € | 28 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.181 in
30.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
203,9587 € - 261,0671 € | 91 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
2.362 in
60.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
3.306,7982 € - 3.306,7982 € | Richiedi il lead time qui |
8 in
203.2 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
147.638 ft
45.0 m
|
||
77,9448 € - 98,6892 € | 112 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
92,4499 € - 118,3358 € | 14 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.984 in
25.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
160,0314 € - 204,8402 € | 70 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.969 in
50.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
129,9122 € - 159,3052 € | 119 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
1.575 in
40.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
370,691 € - 422,5877 € | 42 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
3.15 in
80.0 mm
|
Polyester:Polyolefin
|
100.066 ft
30.5 m
|
||
964,8623 € - 964,8623 € | Richiedi il lead time qui |
1.5 in
38.1 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
|
||
1.454,3878 € - 1.454,3878 € | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
|
||
2.362,4933 € - 2.362,4933 € | Richiedi il lead time qui |
8 in
203.2 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
|
||
1.779,3154 € - 1.779,3154 € | Richiedi il lead time qui |
11 in
279.4 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
|
||
2.029,0485 € - 2.029,0485 € | Richiedi il lead time qui |
13 in
330.2 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
|
||
1.135,1321 € - 1.135,1321 € | Richiedi il lead time qui |
2.5 in
63.5 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
|
||
1.326,6856 € - 1.326,6856 € | Richiedi il lead time qui |
4 in
101.6 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
|
||
1.823,3057 € - 1.823,3057 € | Richiedi il lead time qui |
6 in
152.4 mm
|
Poliammide balistica 1050
|
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
Attualmente stiamo riscontrando alcuni problemi nel caricamento delle pagine sul nostro sito. Se avete difficoltà, vi invitiamo a contattare il nostro servizio clienti al numero 051 6325266 o a scriverci via email a sales@essentracomponents.it. Il nostro team sarà felice di assistervi. Ci scusiamo per il disagio.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.