Menu Ricerca

Maniglie a T

Disponibile

Le impugnature a T femmina presentano inserti in metallo che si inseriscono facilmente creando una manopola ergonomico, facile da afferrare. L'impugnatura a T garantisce una salda presa con la mano per regolare rapidamente i comandi o come leva.

Codice Serie: SR6540

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
28 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Dimensioni filettatura Tipo di montaggio Lunghezza filetto Materiale manopola Altezza totale Acquista
16,1245 € - 16,1245 € Richiedi il lead time qui
M8
Filettato femmina
16.0 mm
Alluminio
37.0 mm
19,462 € - 19,462 € Richiedi il lead time qui
M8
Filettato femmina
16.0 mm
Alluminio
41.0 mm
13,2059 € - 13,2059 € Richiedi il lead time qui
M6
Filettato femmina
12.0 mm
Alluminio
33.0 mm
11,6353 € - 11,6353 € Richiedi il lead time qui
M8
Filettato femmina
12.0 mm
Alluminio
33.0 mm
17,3941 € - 17,3941 € Richiedi il lead time qui
M10
Filettato femmina
16.0 mm
Alluminio
41.0 mm
11,6353 € - 11,6353 € Richiedi il lead time qui
M6
Filettato femmina
12.0 mm
Alluminio
33.0 mm
14,2529 € - 14,2529 € Richiedi il lead time qui
M8
Filettato femmina
16.0 mm
Alluminio
37.0 mm
17,3941 € - 17,3941 € Richiedi il lead time qui
M8
Filettato femmina
16.0 mm
Alluminio
41.0 mm
  • di 2
Maniglia a T 67.0 mm M8 Filettato femmina Alluminio Nero

10502167

Fascia di prezzo
16,1245 € - 16,1245 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza totale
    37.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Maniglia a T 80.0 mm M8 Filettato femmina Alluminio Nero

10502204

Fascia di prezzo
19,462 € - 19,462 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Maniglia a T 55.0 mm M6 Filettato femmina Alluminio

10502129

Fascia di prezzo
13,2059 € - 13,2059 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Colore
    Nero
  • Finitura
    Ruvido
Maniglia a T 55.0 mm M8 Filettato femmina Alluminio Argento

10502136

Fascia di prezzo
11,6353 € - 11,6353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Materiale manopola
    Alluminio
Maniglia a T 80.0 mm M10 Filettato femmina Alluminio Argento

10502174

Fascia di prezzo
17,3941 € - 17,3941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M10
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Materiale manopola
    Alluminio
Maniglia a T 55.0 mm M6 Filettato femmina Alluminio Argento

10502112

Fascia di prezzo
11,6353 € - 11,6353 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M6
  • Lunghezza filetto
    12.0 mm
  • Altezza totale
    33.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Materiale manopola
    Alluminio
Maniglia a T 67.0 mm M8 Filettato femmina Alluminio Argento

10502150

Fascia di prezzo
14,2529 € - 14,2529 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza totale
    37.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Materiale manopola
    Alluminio
Maniglia a T 80.0 mm M8 Filettato femmina Alluminio Argento

10502198

Fascia di prezzo
17,3941 € - 17,3941 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Dimensioni filettatura
    M8
  • Lunghezza filetto
    16.0 mm
  • Altezza totale
    41.0 mm
  • Colore
    Argento
  • Materiale manopola
    Alluminio