Le maniglie ad arco con foro passante vengono montate anteriormente e i profili ergonomici assicurano un'estetica piacevole e maggiore comfort durante l'utilizzo. L'ampia gamma di modelli e materiali è ideale per applicazioni e ambienti diversi.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Materiale maniglia | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4,2914 € - 6,702 € | 1696 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 4,2268 € - 6,575 € | 82 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Acciaio
|
4.213 in
107.0 mm
|
||
| 1,0908 € - 1,212 € | 104 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Glass Filled Nylon 6
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,7613 € - 9,015 € | 3778 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 8,4129 € - 10,4382 € | 7 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 11,6138 € - 14,5173 € | 234 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
1.811 in
46.0 mm
|
||
| 8,9653 € - 11,1464 € | 2872 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 6,7613 € - 9,015 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 6,7613 € - 9,015 € | 20 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Nylon
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
| 4,5322 € - 6,702 € | Richiedi il lead time qui |
Alluminio
|
2.165 in
55.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare