Menu Ricerca

Maniglie a trazione - Foro passante da un solo lato

Disponibile

Queste maniglie a trazione sono ideali per i macchinari e sono disponibili per 2 diversi tipi di elementi di fissaggio: a testa esagonale o a testa svasata.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
2 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
1,4394 € - 1,5993 € 2082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
1,7026 € - 1,8918 € 873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Maniglia a trazione 152.0 mm Nylon 6 Nero

20064631

Fascia di prezzo
1,5993 € - 1,4394 €

Livelli di giacenza
2082 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    A ponte
  • Tipo di montaggio
    Front Counterbored Through Hole
  • Larghezza base
    25.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    173.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    152.0 mm
Maniglia a trazione 152.0 mm Nylon 6 Nero

20064648

Fascia di prezzo
1,8918 € - 1,7026 €

Livelli di giacenza
873 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Stile maniglia
    A ponte
  • Tipo di montaggio
    Front Counterbored Through Hole
  • Larghezza base
    25.0 mm
  • Lunghezza maniglia
    152.0 mm
  • Distanza foro di montaggio
    152.0 mm