Le maniglie a trazione a ponte sono una soluzione molto resistente per aprire e chiudere porte e sportelli di armadietti pesanti. La gamma è disponibile in diversi materiali per adattarsi ai vari contesti e alla forza di trazione richiesta, con possibilità di montaggio anteriore o posteriore.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Distanza foro di montaggio | Materiale maniglia | Tipo di montaggio | Larghezza totale | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,6507 € - 28,3746 € | Richiedi il lead time qui |
M6 x 13
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 6,4584 € - 16,2396 € | 1896 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
6.142 in
156.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
||
| 10252567 | 5,7219 € - 14,3657 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 9
|
4.764 in
121.0 mm
|
4.134 in
105.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
|
| 6,5434 € - 16,4477 € | 7907 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 4,4614 € - 11,1832 € | 2300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
4.409 in
112.0 mm
|
3.681 in
93.5 mm
|
|
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
||
| 11,2881 € - 28,3746 € | 199 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 0,177 € - 0,3479 € | Richiedi il lead time qui |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
Aggancio a scatto
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 11,2881 € - 28,3746 € | 514 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.331 in
110.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 11,4722 € - 28,8505 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 15
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,2406 € - 0,297 € | 12000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
HDPE
|
Aggancio a scatto
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 0,279 € - 0,5442 € | 1900 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Aggancio a scatto
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
| 0,177 € - 0,3479 € | 1400 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
6.22 in
158.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
LDPE
|
Aggancio a scatto
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
| 0,9347 € - 1,8351 € | 2450 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
LDPE
|
Aggancio a scatto
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10,6507 € - 26,7685 € | 2707 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 9
|
8.031 in
204.0 mm
|
7.047 in
179.0 mm
|
|
|
1.102 in
28.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 11,2881 € - 28,3746 € | 274 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 9
|
5.512 in
140.0 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
|
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.89 in
48.0 mm
|
||
| 6,685 € - 16,4477 € | 120 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M5 x 9
|
5.236 in
133.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 6,9541 € - 17,459 € | 4150 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8 x 9
|
5.472 in
139.0 mm
|
4.606 in
117.0 mm
|
|
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 10394984 | 0,279 € - 0,5442 € | Richiedi il lead time qui |
Non Threaded
|
6.299 in
160.0 mm
|
6.299 in
160.0 mm
|
LDPE
|
Aggancio a scatto
|
0.63 in
16.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
|
| 11,4722 € - 28,8505 € | 102 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M10 x 16
|
6.299 in
160.0 mm
|
5.197 in
132.0 mm
|
|
|
1.417 in
36.0 mm
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 0,2524 € - 0,3116 € | 35000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
5.906 in
150.0 mm
|
5.906 in
150.0 mm
|
HDPE
|
Aggancio a scatto
|
0.453 in
11.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare