La maniglie a trazione ad arco sono leggere e forniscono una finitura ergonomica più elegante. La gamma offre diverse tipologie di montaggio, anteriore o posteriore..
Codice Serie: SR5587, SR5586
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Dimensioni filettatura | Lunghezza totale | Materiale maniglia | Tipo di montaggio | Colore maniglia | Altezza totale | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,9028 € - 7,3605 € | 2 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
4.488 in
114.0 mm
|
GF PA
|
Fissaggio a vite
|
Grigio
|
1.299 in
33.0 mm
|
||
| 12,6478 € - 37,6841 € | 2340 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Nero
|
2.205 in
56.0 mm
|
||
| 3,0318 € - 3,0318 € | Richiedi il lead time qui |
Non Threaded
|
3.15 in
80.0 mm
|
Nylon caricato a vetro
|
Screw on
|
|
3.15 in
80.0 mm
|
||
| 10,764 € - 11,9679 € | Richiedi il lead time qui |
M5
|
5.512 in
140.0 mm
|
Nylon
|
Fissaggio a vite
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 3,8185 € - 4,2073 € | Richiedi il lead time qui |
M2
|
1.378 in
35.0 mm
|
Nylon 6
|
Prigioniero filettato
|
Nero
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 6,6425 € - 10,7073 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
5.748 in
146.0 mm
|
PA
|
Threaded Insert
|
Nero
|
1.654 in
42.0 mm
|
||
| 12,1887 € - 26,5278 € | 743 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Nero
|
1.614 in
41.0 mm
|
||
| 4,6516 € - 5,1654 € | 24 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M2
|
3.386 in
86.0 mm
|
Nylon 6
|
Prigioniero filettato
|
Nero
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 4,9004 € - 6,6326 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
4.705 in
119.5 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Nero
|
1.378 in
35.0 mm
|
||
| 10,7649 € - 32,0536 € | 695 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Nero
|
1.969 in
50.0 mm
|
||
| 17,3152 € - 19,2175 € | 187 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
6.85 in
174.0 mm
|
PPN
|
Prigioniero filettato
|
Nero
|
1.535 in
39.0 mm
|
||
| 7,5943 € - 16,5571 € | 525 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
Non Threaded
|
4.961 in
126.0 mm
|
GF PA
|
Push Fit
|
Nero
|
1.693 in
43.0 mm
|
||
| 4,1923 € - 4,1923 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
PA
|
Plain
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
| 0,3374 € - 0,3929 € | 13032 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,3374 € - 0,3929 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0803 € - 0,0936 € | 12600 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,0417 € - 0,0417 € | Richiedi il lead time qui |
M6
|
0.591 in
15.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,304 € - 0,3582 € | 300 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 0,0798 € - 0,0933 € | Richiedi il lead time qui |
M8
|
0.669 in
17.0 mm
|
Nylon
|
Filettato
|
|
0.413 in
10.5 mm
|
||
| 6,6425 € - 10,7073 € | 3995 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
M6
|
5.709 in
145.0 mm
|
Glass Filled Nylon 6
|
Threaded Insert
|
Nero
|
1.575 in
40.0 mm
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare