Quantità | Prezzo unitario |
---|---|
10 - 99 | 3,6271 € |
100 + | 3,3715 € |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Lunghezza base | 93.4 mm |
---|---|
Lunghezza base | 3.677 in |
Distanza foro di montaggio | 93.0 mm |
Distanza foro di montaggio | 3.661 in |
Altezza totale | 35.0 mm |
Altezza totale | 1.378 in |
Lunghezza totale | 120.0 mm |
Lunghezza totale | 4.724 in |
Materiale estremità barra | PA |
Colore maniglia | Nero |
Materiale maniglia | PA |
Stile maniglia | Barra piatta |
Tipo maniglia | Maniglia a ponte |
Tipo di montaggio | Plain |
Dimensioni filettatura | M6 |
Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore
Grazie per averci contattato. Ti risponderemo a breve
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare