Le maniglie da incasso con montaggio a vite possono essere montate a filo su una porta o un pannello mediante i perni di montaggio. Il montaggio a incasso è ideale per le aree in cui una maniglia sporgente potrebbe ostacolare la funzionalità o quando lo spazio è limitato.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Lunghezza totale | Colore | Materiale | Stile maniglia | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,597 € - 9,5602 € | Richiedi il lead time qui |
3.976 in
101.0 mm
|
Grigio
|
ABS
|
A filo
|
||
| 10,5516 € - 11,7271 € | Richiedi il lead time qui |
|
Nero
|
ABS
|
|
||
| Richiedi il lead time qui |
3.937 in
100.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
5.906 in
150.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
6.693 in
170.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
6.102 in
155.0 mm
|
Grigio
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| Richiedi il lead time qui |
4.882 in
124.0 mm
|
Nero
|
Acciaio inossidabile
|
Maniglia pieghevole
|
|||
| 10504789 | Richiedi il lead time qui |
5 in
127.0 mm
|
Nero
|
Acciaio
|
Maniglia a trazione con montaggio a incastro
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare