Menu Ricerca

Manopole di controllo - Con marcatura

Disponibile

Le manopole di controllo con marcatura sono ideali per le applicazioni che richiedono regolazioni precise della posizione. Queste manopole sono state progettate con bordo ergonomico zigrinato e un indicatore per un'accurata impostazione e regolazione.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Diametro manopola Altezza manopola Dimensioni foro Acquista
Richiedi il lead time qui
27.0 mm
17.0 mm
5.0 mm
Richiedi il lead time qui
22.0 mm
15.0 mm
5.0 mm
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
34.0 mm
20.0 mm
8.0 mm
Richiedi il lead time qui
42.0 mm
23.0 mm
10.0 mm
Manopola di controllo 27.0 mm 5.0 mm Alluminio Nero

10208830


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Anodizzato
  • Forma manopola
    Rotondo
  • Dimensioni foro
    5.0 mm
  • Diametro manopola
    27.0 mm
  • Altezza manopola
    17.0 mm
Manopola di controllo 22.0 mm 5.0 mm Alluminio Nero

10208823


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Anodizzato
  • Forma manopola
    Rotondo
  • Dimensioni foro
    5.0 mm
  • Diametro manopola
    22.0 mm
  • Altezza manopola
    15.0 mm
Manopola di controllo 34.0 mm 8.0 mm Alluminio Nero

10208847


Livelli di giacenza
10 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Finitura
    Anodizzato
  • Forma manopola
    Rotondo
  • Dimensioni foro
    8.0 mm
  • Diametro manopola
    34.0 mm
  • Altezza manopola
    20.0 mm
Manopola di controllo 42.0 mm 10.0 mm Alluminio Nero

10208854


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Anodizzato
  • Forma manopola
    Rotondo
  • Dimensioni foro
    10.0 mm
  • Diametro manopola
    42.0 mm
  • Altezza manopola
    23.0 mm