Menu Ricerca

Manopole per viti - Testa a T

Disponibile

I galletti possono essere applicati a pressione nelle viti per creare un pomellino di serraggio o di fissaggio. Queste pomelli possono essere utilizzati con viti di qualsiasi lunghezza; la loro forma a galletto garantisce una leva maggiore durante il serraggio.

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
3 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità Acquista
0,1096 € - 0,4134 € 9556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
0,9817 € - 2,0615 € Richiedi il lead time qui
1,158 € - 2,4319 € 3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Pomolo alettato M5 12.0 mm (DIA) 7.0 mm (H)

10380390

Fascia di prezzo
0,4134 € - 0,1096 €

Livelli di giacenza
9556 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Testa a T
  • Diametro base
    12.0 mm
  • Diametro manopola
    12.0 mm
  • Altezza totale
    7.0 mm
Pomolo alettato M6 13.0 mm (DIA) 8.0 mm (H)

10260920

Fascia di prezzo
2,0615 € - 0,9817 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Testa a T
  • Diametro base
    13.0 mm
  • Diametro manopola
    13.0 mm
  • Altezza totale
    8.0 mm
Pomolo alettato M8 17.0 mm (DIA) 10.0 mm (H)

10260937

Fascia di prezzo
2,4319 € - 1,158 €

Livelli di giacenza
3000 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ
Caratteristiche
  • Colore
    Nero
  • Stile manopola
    Testa a T
  • Diametro base
    17.0 mm
  • Diametro manopola
    17.0 mm
  • Altezza totale
    10.0 mm