Menu Ricerca

Manopole zigrinate per serraggio rapido

In produzione

Le manopole zigrinate per serraggio rapido presentano una superficie zigrinata che favorisce la presa e ne semplifica la rotazione. Possono essere serrate o allentate rapidamente con le dita, senza l'ausilio di altri utensili, esercitando una leggera forza di serraggio. Questo consente di risparmiare tempo ed energie nelle situazioni in cui occorre applicare modifiche con una certa frequenza.

La manopola viene inserita in posizione obliqua sul perno filettato e poi portata in posizione assiale per innestarsi nella filettatura del perno. A questo punto è possibile bloccarla con una piccola rotazione.

Sono ampiamente utilizzati in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.

  • La manopola viene inserita in posizione obliqua sul perno filettato e poi portata in posizione assiale per innestarsi nella filettatura del perno.
  • Sono ampiamente utilizzate in numerose applicazioni industriali, tra cui apparecchiature automobilistiche, aerospaziali e medicali.
Materiale: Acciaio Codice Serie: SR37360

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
4 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Essentra Fascia di prezzo Disponibilità h1 d4 d3 d1 d2 k Acquista
Richiedi il lead time qui
6.7
16.0
M6
24.0
11,7363 € - 15,6415 € Richiedi il lead time qui
8.7
20.0
M8
30.0
15,5903 € - 20,787 € Richiedi il lead time qui
13.0
32.0
M12
40.0
Richiedi il lead time qui
11.0
28.0
M10
36.0
Manopola zigrinata a serraggio rapido M6 24.0 Acciaio

20179816


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M6
  • d2
    24.0
  • d3
    16.0
  • d4
    6.7
  • Peso g
    35.0
Manopola zigrinata a serraggio rapido M8 30.0 Acciaio

20179823

Fascia di prezzo
15,6415 € - 11,7363 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M8
  • d2
    30.0
  • d3
    20.0
  • d4
    8.7
  • Peso g
    70.0
Manopola zigrinata a serraggio rapido M12 40.0 Acciaio

20179724

Fascia di prezzo
20,787 € - 15,5903 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M12
  • d2
    40.0
  • d3
    32.0
  • d4
    13.0
  • Peso g
    145.0
Manopola zigrinata a serraggio rapido M10 36.0 Acciaio

20179830


Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • d1
    M10
  • d2
    36.0
  • d3
    28.0
  • d4
    11.0
  • Peso g
    120.0