Menu Ricerca

Mini chiavistelli a molla a un quarto di giro

In produzione

Le mini-chiusure a quarto di giro con molla sono disponibili con tipi di testa, intervalli di serraggio e tipi diversi per soddisfare un'ampia gamma di esigenze di applicazione. Il tipo 1 è azionato da una molla ed è realizzato in una robusta lega di zinco pressofuso

Codice Serie: SR5528

Richiedi una quotazione

Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.

Filtro o varianti di ricerca

Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve

Imperiale
Metrico
Nascondi Mostra Filtri
42 risultati
Informazioni sui prodotti
Codice articolo Fascia di prezzo Disponibilità Finitura Tipo chiave Intervallo di serraggio Acquista
1,7477 € - 1,9507 € Richiedi il lead time qui
Cromato
Chiave quadrata di 6,0 mm
19.5 mm
366120124210E 1,7477 € - 1,9507 € Richiedi il lead time qui
Verniciato a polvere nera
Chiave con scanalatura
13.5 mm
1,7477 € - 1,9507 € Richiedi il lead time qui
Cromato
Chiave triangolare di 7,0 mm
19.5 mm
1,7477 € - 1,9507 € Richiedi il lead time qui
Cromato
Chiave quadrata di 6,0 mm
13.5 mm
1,444 € - 1,5308 € Richiedi il lead time qui
Senza finitura
Chiave triangolare di 7,0 mm
19.5 mm
1,7477 € - 1,9507 € Richiedi il lead time qui
Cromato
Chiave con scanalatura
13.5 mm
1,7477 € - 1,9507 € Richiedi il lead time qui
Verniciato a polvere nera
Chiave con scanalatura
20.5 mm
6,7869 € - 9,5017 € Richiedi il lead time qui
Cromato
Chiave quadrata di 6,0 mm
19.5 mm
6,7869 € - 9,5017 € Richiedi il lead time qui
Cromato
Chiave quadrata di 6,0 mm
20.5 mm
6,7869 € - 9,5017 € Richiedi il lead time qui
Verniciato a polvere nera
Chiave quadrata di 6,0 mm
13.5 mm
6,7869 € - 9,5017 € Richiedi il lead time qui
Cromato
Chiave triangolare di 7,0 mm
20.5 mm
6,7869 € - 9,5017 € Richiedi il lead time qui
Verniciato a polvere nera
Chiave quadrata di 6,0 mm
19.5 mm
6,963 € - 9,7482 € Richiedi il lead time qui
Cromato
Chiave quadrata di 6,0 mm
13.5 mm
6,7869 € - 9,5017 € Richiedi il lead time qui
Verniciato a polvere nera
Chiave con scanalatura
13.5 mm
6,7869 € - 13,0334 € Richiedi il lead time qui
Cromato
Chiave con scanalatura
19.5 mm
6,7869 € - 9,5017 € Richiedi il lead time qui
Verniciato a polvere nera
Chiave con scanalatura
20.5 mm
6,7869 € - 9,5017 € Richiedi il lead time qui
Cromato
Chiave triangolare di 7,0 mm
19.5 mm
6,7869 € - 9,5017 € Richiedi il lead time qui
Cromato
Chiave con scanalatura
20.5 mm
6,7869 € - 9,5017 € Richiedi il lead time qui
Cromato
Chiave con scanalatura
13.5 mm
6,7869 € - 9,5017 € Richiedi il lead time qui
Cromato
Chiave triangolare di 7,0 mm
13.5 mm
  • di 3
Chiusura a quarto di giro 19.5 mm Chiave quadrata di 6,0 mm

366120112621E

Fascia di prezzo
1,9507 € - 1,7477 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    PA
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a quarto di giro 13.5 mm Chiave con scanalatura

366120124210E

Fascia di prezzo
1,9507 € - 1,7477 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    PA
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a quarto di giro 19.5 mm Chiave triangolare di 7,0 mm

366120113721E

Fascia di prezzo
1,9507 € - 1,7477 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    PA
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a quarto di giro 13.5 mm Chiave quadrata di 6,0 mm

366120112610E

Fascia di prezzo
1,9507 € - 1,7477 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    PA
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a quarto di giro Chiave triangolare di 7,0 mm 19.5 mm

366120203721E

Fascia di prezzo
1,5308 € - 1,444 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Senza finitura
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    PA
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
  • Intervallo di serraggio
    19.5 mm
Chiusura a quarto di giro 13.5 mm Chiave con scanalatura

366120114210E

Fascia di prezzo
1,9507 € - 1,7477 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    PA
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a quarto di giro 20.5 mm Chiave con scanalatura

366120124211E

Fascia di prezzo
1,9507 € - 1,7477 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Acciaio
  • Materiale alloggiamento
    PA
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a chiave Chiave quadrata di 6,0 mm 19.5 mm Lega di zinco

066112621E

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a chiave Chiave quadrata di 6,0 mm 20.5 mm Lega di zinco

066112611E

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a chiave Chiave quadrata di 6,0 mm 13.5 mm Lega di zinco

066122610E

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a chiave Chiave triangolare di 7,0 mm 20.5 mm Lega di zinco

066113711E

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a chiave Chiave quadrata di 6,0 mm 19.5 mm Lega di zinco

066122621E

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a chiave Chiave quadrata di 6,0 mm 13.5 mm Lega di zinco

066112610E

Fascia di prezzo
9,7482 € - 6,963 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a chiave Chiave con scanalatura 13.5 mm Lega di zinco

066124210E

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a chiave 19.5 mm Chiave con scanalatura Naturale

066114221E

Fascia di prezzo
13,0334 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a chiave Chiave con scanalatura 20.5 mm Lega di zinco

066124211E

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Verniciato a polvere nera
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a chiave Chiave triangolare di 7,0 mm 19.5 mm Lega di zinco

066113721E

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a chiave 20.5 mm Chiave con scanalatura Naturale

066114211E

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a chiave 13.5 mm Chiave con scanalatura Naturale

066114210E

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto
Chiusura a chiave Chiave triangolare di 7,0 mm 13.5 mm Lega di zinco

066113710E

Fascia di prezzo
9,5017 € - 6,7869 €

Livelli di giacenza
Richiedi il lead time qui
Caratteristiche
  • Finitura
    Cromato
  • Materiale camma
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale alloggiamento
    Lega di zinco pressofuso
  • Materiale chiusura
    Lega di zinco pressofuso
  • Tipo maniglia
    Maniglia azionata da un innesto