Questa gamma di mini chiusure a camma non dispone di meccanismo a molla e ha chiavi uguali. Tipo fissato tramite inserimento a dado in un'apertura di 16.2x14.2, tipo fissaggio tramite inserimento a clip in un'apertura di 17.2 x14.2.
Per grandi volumi e prodotti personalizzati, aggiungi gli articoli al carrello e fai clic su Richiedi una quotazione, ocontattaci Ti risponderemo entro 2 giorni lavorativi.
Utilizza i filtri o cerca qui di seguito il prodotto che ti serve
| Fascia di prezzo | Disponibilità | Serraggio massimo | Lunghezza camma | Tipo chiave | Acquista | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,7615 € - 13,6661 € | 198 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
| 2,6937 € - 4,1902 € | 1 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiavi uguali
|
||
| 1,1935 € - 1,8565 € | 88 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
0.984 in
25.0 mm
|
|
||
| 1,6428 € - 2,2999 € | 518 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.299 in
33.0 mm
|
|
||
| 1,1935 € - 1,8565 € | 8 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
||
| 9,7615 € - 13,6661 € | 253 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
| 4,579 € - 7,1229 € | 407 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.512 in
13.0 mm
|
1.22 in
31.0 mm
|
Chiavi uguali
|
||
| 9,7615 € - 13,6661 € | 60 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.787 in
20.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
Chiavi uguali
|
||
| 2,6087 € - 3,6521 € | 215 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ |
0.63 in
16.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Chiavi diverse
|
||
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare
Purtroppo la tua sessione è scaduta causa inattività. Accedi o ricarica la pagina per continuare