Menu Ricerca

Morsetti a ginocchiera con asta di spinta 150.0 kg Flangiato

Codice articolo:

1472808

11 Disponibile - Per maggiori informazioni visita le FAQ Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 49 27,0793 €
50 + 18,2055 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

27,08 €

1 x 27,0793 €

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 139.0 mm
Forza di tenuta 150.0 kg
Tipo di montaggio Flanged
Azione movimento maniglia Push Pull
Codice doganale 7318190090
Materiale (nome esteso) Acciaio

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci