Menu Ricerca

Morsetti a ginocchiera con gancio 900.0 kg

Codice articolo:

1472833

In produzione Maggiori informazioni su consegne e resi
Loading...
Informazioni prezzo codice prodotto
Quantità Prezzo unitario
1 - 29 86,4731 €
30 + 58,1373 €
Confezione standard: 1

Ordina a multipli di 1

Totale ordine:

86,47 €

1 x 86,4731 €

Aggiungi campione +

Informazioni utili

Documenti

Specifiche

Imperiale
Metrico
Caratteristiche
Lunghezza totale 168.5 mm
Forza di tenuta 900.0 kg
Tipo di montaggio Flanged
Azione movimento maniglia Con asta di spinta
Codice doganale 7326909890
Materiale (nome esteso) Acciaio inossidabile

Non riesci a trovare ciò che cerchi?
Dicci cosa stai cercando…

Inviaci la tua richiesta e faremo del nostro meglio per risponderti entro 48 ore

Contattaci